(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

表示器付小型カルマン渦流量計 FMシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

表示器付小型カルマン渦流量計 FMシリーズ

通常価格(税別)
84,371円 ~ 88,577円
税込価格
92,808円 ~ 97,435円

【特長】・液体用の表示器付小型カルマン渦流量計です。・シンプル設計でデッドスペ...

詳細情報を確認する

  • 出力:
    4-20mA(※パルス出力可能です。ご相談ください。)
  • 測定精度:
    ±3.0%F.S.
  • 耐圧:
    1MPA(G)
  • 電源電圧:
    12~24VDC(※お客様側でのご用意となります。)
  • 接液部:
    PPS、ガラス30%混入
  • 流体:
    H2O

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
接続口径
流量レンジ
商品詳細種別
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
R1/2
2~16L/min
2~16L/min

1個

88,577( 97,435円 )

15日目

R1/2
4~40L/min
4~40L/min

1個

88,577( 97,435円 )

15日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・液体用の表示器付小型カルマン渦流量計です。
・シンプル設計でデッドスペースを最小化しています。
・PPS樹脂採用により小型軽量且つ堅牢なつくりになっています。
・純水、薬液(耐酸、耐アルカリ)対応できます。
・CEマーキング取得済です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

表示器付小型カルマン渦流量計 FMシリーズ

表示器付小型カルマン渦流量計 FMシリーズ

    表示器付小型カルマン渦流量計(ふっ素樹脂) FMシリーズ

    表示器付小型カルマン渦流量計(ふっ素樹脂) FMシリーズ

      大型流量計 MK33-25シリーズ

      大型流量計 MK33-25シリーズ

        メーカー アズワン アズワン アズワン
        通常価格 84,371円 127,484円 43,525円
        通常出荷日 15日目   15日目   7日目  
        出力 4-20mA(※パルス出力可能です。ご相談ください。) 4-20mA -
        測定精度 ±3.0%F.S. ±3.0%F.S. +1digit -
        耐圧 1MPA(G) - -
        電源電圧 12~24VDC(※お客様側でのご用意となります。) 12~24VDC(※お客様側でのご用意となります。) -
        接液部 PPS、ガラス30%混入 - -

        表示器付小型カルマン渦流量計 FMシリーズのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        流量計カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました