(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

撹拌シール(ユニバーサルスターラーガイド) NR2031シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:61-9944-30
撹拌シール(ユニバーサルスターラーガイド) NR2031シリーズ カクハンシール(ユニバーサルスターラーガイド)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
50,524円 ~ 65,900円  特別価格 
税込価格
55,576円 ~ 72,490円  特別価格 

接液部材料にPTFE/PEEK/充填材入PTFE/Glassを使った攪拌シール...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • その他:
    オプション
  • 許容回転数:
    500rpm(連続使用時)、800rpm(断続使用時)
  • 使用圧力範囲:
    0.02~0.03MPa程度
  • 接液部材料:
    PTFE/PEEK/充填材入PTFE/Glass
  • 低真空向け:
    ~666Pa程度

(i)ご注意

  • 各種条件によって上記数値が満たされない場合がございます、ご注意ください

型番

61-9944-30 解除

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
TS
適用撹拌棒
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

61-9944-30

29/42
10Φ

1個

50,524( 55,576円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

接液部材料にPTFE/PEEK/充填材入PTFE/Glassを使った攪拌シール。

(i)ご注意

  • 各種条件によって上記数値が満たされない場合がございます、ご注意ください

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

撹拌シール(ユニバーサルスターラーガイド) NR2031シリーズ

撹拌シール(ユニバーサルスターラーガイド) NR2031シリーズ

    撹拌シール(ユニバーサルスターラーガイド) TS:34/45 16φ

    撹拌シール(ユニバーサルスターラーガイド) TS:34/45 16φ

      小型マグネチックスターラー MS500

      小型マグネチックスターラー MS500

        強磁力スターラー

        強磁力スターラー

          スリーワンモータ CC-8 手締めチャック用コレット

          スリーワンモータ CC-8 手締めチャック用コレット

            PTFE撹拌シール減圧用 TS 29/42

            PTFE撹拌シール減圧用 TS 29/42

              PTFE撹拌シール減圧用 8Φ

              PTFE撹拌シール減圧用 8Φ

                ふっ素樹脂(R)被覆撹拌減圧装置

                ふっ素樹脂(R)被覆撹拌減圧装置

                  ふっ素樹脂(R)撹拌装置セット

                  ふっ素樹脂(R)撹拌装置セット

                    メーカー アズワン フロンケミカル 三商 アズワン 三商 コクゴ コクゴ アズワン アズワン
                    通常価格 50,524円 62,605円 27,152円 95,060円 8,376円 7,700円 7,500円 34,493円 24,200円
                    通常出荷日 8日目   8日目   19日目   1日目   10日目   7日目   7日目   1日目~   1日目~  
                    商品タイプ その他 - - スターラー - - その他 撹拌棒・羽根類 撹拌棒・羽根類
                    その他 オプション - - - - - - - -
                    許容回転数 500rpm(連続使用時)、800rpm(断続使用時) - - - - - - - -
                    使用圧力範囲 0.02~0.03MPa程度 - - - - - - - -
                    接液部材料 PTFE/PEEK/充填材入PTFE/Glass - - - - - - - -

                    撹拌シール(ユニバーサルスターラーガイド) NR2031シリーズのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    撹拌機カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました