(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
ステンレス金網メッシュ NR0595シリーズ
  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引

ステンレス金網メッシュ NR0595シリーズ (レビュー)

通常価格(税別)
12,600円 ~ 380,000円  特別価格 
税込価格
13,860円 ~ 418,000円  特別価格 
通常出荷日
1日目~
【特長】
・通常の金網(正方形の開き目を持つ金網)とフィルター金網との基本的な相違は、フィルター金網の横線がお互いに密接して、平面上では空間が見えない(いわゆるゼロオープンである)ことです。
・したがってフィルター金網の空間率は正確に測定できません。
・いろいろなフィルター金網はその流量/圧力降下の関係において濾孔を推測できますし、その微粒子捕取の特性によって比較推測できます。
・フィルター金網の濾孔は最大泡圧方(JISB8356)によって、微粒子捕取の絶対値(通常ミクロンで表示)を決定しております。

ステンレス金網メッシュ NR0595シリーズのレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    集塵機のフィルターに使用
    評価 5.0満足度:5.02021/05/26
    集塵機のフィルターに、このステンレス金網メッシュ(61-9943-62)を使用しました。フィルターに穴が開いたので交換が必要になったのですが、海外製のため入手が難しく、類似品を調べてこの商品を交換部品に使いました。納期はかかりましたが、品質的に問題なく、希望通り使用することができました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス金網メッシュ NR0595シリーズ

ステンレス金網メッシュ NR0595シリーズ

    ステンレス金網メッシュ NR0595シリーズ

    ステンレス金網メッシュ NR0595シリーズ

      アズワン フィルター金網メッシュ NR0596シリーズ

      アズワン フィルター金網メッシュ NR0596シリーズ

        ポリアセタールパイプ 30φ×40φ×1000L

        ポリアセタールパイプ 30φ×40φ×1000L

          セラミック丸棒

          セラミック丸棒

            架橋ポリスチレン樹脂 (REXOLITE) 音響・誘電特性材料

            架橋ポリスチレン樹脂 (REXOLITE) 音響・誘電特性材料

              メーカー アズワン フロンケミカル アズワン コクゴ アズワン アズワン
              通常価格 12,600円 12,600円 9,907円 8,500円 22,420円 19,020円
              通常出荷日 1日目~   1日目~   12日目~   10日目   12日目   15日目~  
              商品タイプ 素材 - 素材 - - 素材
              材質 【金属】ステンレス 【金属】ステンレス 【金属】ステンレス - - 【その他】その他
              長さ(mm) 1000 - - - - -
              詳細タイプ メッシュ - フィルター金網メッシュ - - -
              内容量 1枚 - 1枚 - - -

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。