ペーパープラスチック包装で個包装されているプラスチックピペットです。
プラスチックピペット (ペーパープラスチック包装) 715シリーズの型番61-9714-91のページです。
型番61-9714-91に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
61-9714-88 |
61-9714-89 |
61-9714-90 |
61-9714-92 |
61-9714-93 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 容量 (ml) | 一目盛 (ml) | 色 | マイナス目盛 | 全長 | 内容量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53,412円 ( 58,753円 ) | 1個 | - | 12日目 | 1 | 0.01 | 黄 | -0.2 | 277mm | 800(200×4) | |
46,628円 ( 51,291円 ) | 1個 | - | 12日目 | 2 | 0.02 | 緑 | -0.8 | 277mm | 600(150×4) | |
40,783円 ( 44,861円 ) | 1個 | - | 1日目 | 5 | 0.1 | 青 | -3 | 338mm | 400(100×4) | |
29,525円 ( 32,478円 ) | 1個 | - | 1日目 | 25 | 0.2 | 赤 | -9 | 343mm | 200(50×4) | |
64,597円 ( 71,057円 ) | 1個 | - | 1日目 | 50 | 0.5 | 紫 | -6 | 343mm | 160(40×4) |