(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

指サック(綿)スリップレス30

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

指サック(綿)スリップレス30【100個入り】

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
3,006円
税込単価
3,307円

指サック(綿)スリップレス30【100個入り】【特長】指先に滑り止め付き【材質...

詳細情報を確認する

  • 詳細タイプ:
    親指用、先端滑り止め加工
  • 材質:
    綿100%(指先PU貼付)

(i)ご注意

  • 画像は使用例となります。

型番

61-9708-30 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
使用用途
商品タイプ
仕様
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-9708-30

指サック
その他
指先コート
1袋(100枚入)

1パック

100個入り

3,006( 3,307円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

指サック(綿)スリップレス30【100個入り】
【特長】
指先に滑り止め付き
【材質】綿100%指先PU貼付

(i)ご注意

  • 画像は使用例となります。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

指サック(綿)スリップレス30の型番61-9708-30のページです。
型番61-9708-30に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

指サック(綿)スリップレス30

指サック(綿)スリップレス30

    ラッキー指サック 抗菌 50P

    ラッキー指サック 抗菌 50P

      指サック PE

      指サック PE

        指サック・スポア

        指サック・スポア

          ナナコ指サック 100本入

          ナナコ指サック 100本入

            やわピタ指サック 100本箱入り

            やわピタ指サック 100本箱入り

              ラテックス静電気防止指サック(ハイグリップ ロールタイプ)

              ラテックス静電気防止指サック(ハイグリップ ロールタイプ)

                作業用指サック

                作業用指サック

                  アズピュア指サックハイグリップロールタイプ

                  アズピュア指サックハイグリップロールタイプ

                    指サック オレンジ KMシリーズ

                    指サック オレンジ KMシリーズ

                      指サック・スポア(R)(先端滑り止め付き) 2Zシリーズ

                      指サック・スポア(R)(先端滑り止め付き) 2Zシリーズ

                        紙めくり 指サック 大 オレンジ 21mm 12本入 メク-3B

                        紙めくり 指サック 大 オレンジ 21mm 12本入 メク-3B

                          サントウ指サック(抗菌)

                          サントウ指サック(抗菌)

                            メーカー アズワン アズワン 東京硝子器械 アズワン コクゴ アズワン 帝人フロンティア アズワン アズワン プラス アズワン コクヨ ハナキゴム
                            通常価格 3,006円 3,480円 2,360円 3,101円 1,100円 7,600円 4,346円 3,358円 3,620円 305円 2,523円 930円 3,681円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   6日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            詳細タイプ 親指用、先端滑り止め加工 - - パウダー微小タイプ - - - - 指先エンボス加工 - カットタイプ/先端滑止加工 - -
                            材質 綿100%(指先PU貼付) - - 天然ゴム(パウダー微小付き) - - - 天然ゴム 天然ゴム(帯電防止加工) - 天然ゴム(パウダー付き) - -

                            指サック(綿)スリップレス30のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            指サックカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました