(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ラボスターラー LR型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ラボスターラー LR型

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
155,200円
税込価格
170,720円

過負荷停止の安全機構の付いたギアレスダイレクトドライブ方式のギアスターラー。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    スターラー
  • 電源(V):
    AC100
  • 安全機構:
    過負荷停止
  • 回転機構/使用シャフト径:
    ギアレスダイレクトドライブ方式/Φ10
  • 回転表示/トルク表示:
    デジタル表示3桁/緑色LED2段階表示+オーバーロード表示
  • 回転制御:
    スピードフィードバック制御

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
回転数(rpm)
最大トルク
モータ(DCブラシレス
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
34~340
1.96/20N・m/kg-cm
70W

1個

155,200( 170,720円 )

8日目

  • 注文停止中
100~1000
0.98/10N・m/kg-cm
100W

1個

155,200( 170,720円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

過負荷停止の安全機構の付いたギアレスダイレクトドライブ方式のギアスターラー。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ラボスターラー LR型

ラボスターラー LR型

    マグネチックスターラー F-601(TGK)

    マグネチックスターラー F-601(TGK)

      マグネチックスターラー F-601

      マグネチックスターラー F-601

        プロペラ型撹拌翼

        プロペラ型撹拌翼

          ホットスターラー

          ホットスターラー

            低速スターラー ULSシリーズ

            低速スターラー ULSシリーズ

              セパラブルカバー CP-300型用

              セパラブルカバー CP-300型用

                マルチスターラー MS-101シリーズ

                マルチスターラー MS-101シリーズ

                  振とう器 SAシリーズ

                  振とう器 SAシリーズ

                    メーカー アズワン 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン アズワン 柴田科学 アズワン アズワン
                    通常価格 155,200円 34,287円 34,287円 13,735円 67,290円 114,636円 31,000円 19,800円 225,255円
                    通常出荷日 8日目   2日目   2日目   17日目   7日目~   1日目   7日目~   1日目   当日出荷可能 8日目  
                    商品タイプ スターラー - - 撹拌棒・羽根類 ホットスターラー スターラー その他 撹拌機 -
                    電源(V) AC100 - - - AC100(50/60Hz) AC100(50/60Hz) - - -
                    安全機構 過負荷停止 - - - - - - - -
                    回転機構/使用シャフト径 ギアレスダイレクトドライブ方式/Φ10 - - - - - - - -
                    回転表示/トルク表示 デジタル表示3桁/緑色LED2段階表示+オーバーロード表示 - - - - - - - -

                    ラボスターラー LR型のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    スターラーカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました