(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

投込型冷却器(ネオクールディップ) BEシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

投込型冷却器(ネオクールディップ) BEシリーズ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
226,333円
税込価格
248,966円

【特長】・冷却コイルを液体に浸漬するだけで、お手持ちの水槽をすばやく冷却できま...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

61-9659-05 解除

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

61-9659-05

1個

226,333( 248,966円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・冷却コイルを液体に浸漬するだけで、お手持ちの水槽をすばやく冷却できます。
・過電流付き漏電ブレーカの採用により安全性が向上しました。
・冷却コイル部にステンレス製フレキシブルチューブを採用していますので耐水性に優れている上、お手持ちの水槽の大きさ、形状に合わせて冷却コイルを曲げることができます。
・取手の標準装備によりユーザビリティが向上しました。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

投込型冷却器(ネオクールディップ) BEシリーズ

投込型冷却器(ネオクールディップ) BEシリーズ

    投げ込み式冷却装置 ネオクールディップ

    投げ込み式冷却装置 ネオクールディップ

      ネオクールディップ

      ネオクールディップ

        低温循環水槽 クールマン C-580型

        低温循環水槽 クールマン C-580型

          パソリナコンパクトハンディークーラー

          パソリナコンパクトハンディークーラー

            投込型冷却器(ネオクールディップ)

            投込型冷却器(ネオクールディップ)

              二重管式熱交換器 ステンレス

              二重管式熱交換器 ステンレス

                恒温水循環装置 MTCシリーズ

                恒温水循環装置 MTCシリーズ

                  オンアイスラック

                  オンアイスラック

                    電気低温器(電子恒温庫)

                    電気低温器(電子恒温庫)

                      自立コイル式熱交換器 ステンレス

                      自立コイル式熱交換器 ステンレス

                        自立コイル式熱交換器 フッ化樹脂

                        自立コイル式熱交換器 フッ化樹脂

                          メーカー アズワン ヤマト科学 東京硝子器械 柴田科学 アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン ケニス アズワン アズワン
                          通常価格 226,333円 170,689円 142,602円 370,000円 57,820円 150,026円 74,817円 248,430円 16,660円 43,650円 42,588円 51,334円
                          通常出荷日 8日目   7日目   14日目   7日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   9日目~   1日目~   1日目  
                          商品タイプ 投げ込み式冷却装置 その他 その他 - - - - - - - - -
                          冷却能力(W) 350Wat0℃、ナイブライン60%10L室温20℃ - - - - - - - - - - -
                          温度調節範囲(℃) -20~+35 - - - - - - - - - - -
                          電源(V) 100V 100V - - - - - - - - - -
                          外寸法(mm) 幅410×奥行320×高さ303 - - - - - - - - - - -

                          投込型冷却器(ネオクールディップ) BEシリーズのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          ハンディクーラーカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました