(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

恒温水槽 BK型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

恒温水槽 BK型

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
225,255円
税込価格
247,781円

恒温水槽 BK型。使用温度範囲(℃):室温+5~80温度調節精度:±0.02~...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    恒温水槽
  • 温度範囲(℃):
    室温+5~80
  • 温度調節精度:
    ±0.02~±0.07℃
  • 温度分布精度:
    ±0.3℃
  • 棚段:
    ピッチ30mm
  • 排水ホース径:
    Φ15×20mm
  • 方式:
    ポンプによる撹拌

(i)ご注意

  • 商品画像は参考画像となります。

型番

61-9658-71 解除

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
種類
内容積(L)
電源
寸法(mm)
内寸法(mm)
ヒーター容量(W)
最高温度到達時間
窓寸法
棚段数
電源詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

61-9658-71

定温
約27
単相100V
490×360×367(突起部を含まず)
300×300×300(突起部を含まず)
1300
約120分
240×215mm
5
AC100V(50/60Hz)

1個

225,255( 247,781円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

恒温水槽 BK型。
使用温度範囲(℃):室温+5~80
温度調節精度:±0.02~±0.07℃
温度分布精度:±0.3℃
棚段:ピッチ/30mm
排水ホース径:φ15×20mm
方式:ポンプによる撹拌

(i)ご注意

  • 商品画像は参考画像となります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

恒温水槽 BK型

恒温水槽 BK型

    VブロックB型(FC250)

    VブロックB型(FC250)

      試験槽 CTB型

      試験槽 CTB型

        卓上型低温恒温水槽 外形幅(mm) 525

        卓上型低温恒温水槽 外形幅(mm) 525

          Fine微量真空乾燥器 FVM-303D(室温+5℃~Max.199℃)

          Fine微量真空乾燥器 FVM-303D(室温+5℃~Max.199℃)

            恒温器 IC型

            恒温器 IC型

              Fineウォーターバス FWB-21B(TGK)

              Fineウォーターバス FWB-21B(TGK)

                定温乾燥器 DXS型

                定温乾燥器 DXS型

                  メーカー アズワン ナベヤ アズワン アズワン 東京硝子器械 アズワン 東京硝子器械 アズワン
                  通常価格 225,255円 5,075円 49,000円 275,051円 236,454円 78,481円 34,602円 121,690円
                  通常出荷日 19日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目   1日目   3日目   1日目   2日目   8日目  
                  商品タイプ 恒温水槽 - 恒温水槽 - - 恒温器 - -
                  温度範囲(℃) 室温+5~80 - - - - - - -
                  温度調節精度 ±0.02~±0.07℃ - - - - ±0.5℃(at 37℃) - -
                  温度分布精度 ±0.3℃ - - - - - - -
                  棚段 ピッチ30mm - - - - - - -

                  定温恒温器カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました