(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カートリッジ純水器 ピュアライン WL100-N

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

カートリッジ純水器 ピュアライン WL100-N

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
120,710円
税込単価
132,781円

【特長】・蛇口につなぐだけで大量のイオン交換水が簡単に採取できる、簡易タイプの...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

61-9658-56 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-9658-56

1個

120,710( 132,781円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・蛇口につなぐだけで大量のイオン交換水が簡単に採取できる、簡易タイプのカートリッジ純水器です。
・水質計は、定電圧回路内蔵により、即座に水質測定ができます。
・不純物の溶出が最も少ないポリエチレン製カートリッジです。
・AC電源を必要とせず簡便、かつ廉価です。
【商品仕様】
・採取方法:イオン交換法
・採取純水:イオン交換水
・採取量:2~5L/min以下
・電源(水質計用):乾電池 DC9V
・外形寸法:径180×高さ820mm(カプラ・スタンド含まず、突起部を含まず。)

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

カートリッジ純水器 ピュアライン WL100-Nの型番61-9658-56のページです。
型番61-9658-56に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カートリッジ純水器 ピュアライン WL100-N

カートリッジ純水器 ピュアライン WL100-N

    カートリッジ純水器 ピュアライン WL100-N ヤマト科学

    カートリッジ純水器 ピュアライン WL100-N ヤマト科学

      イオン交換樹脂カートリッジ CPC-N

      イオン交換樹脂カートリッジ CPC-N

        冷却水循環装置 LTCシリーズ

        冷却水循環装置 LTCシリーズ

          ステンレスフィルターハウジング Φ90×445mm・Φ90×695mm

          ステンレスフィルターハウジング Φ90×445mm・Φ90×695mm

            オートスチル用 純水製造装置用 イオン交換樹脂カートリッジ

            オートスチル用 純水製造装置用 イオン交換樹脂カートリッジ

              最終フィルタ EDS-Pak

              最終フィルタ EDS-Pak

                メーカー アズワン ヤマト科学 アズワン アズワン アズワン アズワン ケニス
                通常価格 120,710円 120,710円 24,700円 170,720円 39,500円 24,700円 44,133円
                通常出荷日 10日目   10日目   1日目   1日目   1日目   1日目   5日目  

                カートリッジ純水器 ピュアライン WL100-Nのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                純水製造装置カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました