(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ザーンビスコシティカップ TP-306シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:61-9653-86
ザーンビスコシティカップ TP-306シリーズ アズワンショウヒン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
24,900円
税込単価
27,390円

【特長】・本器は、塗料・薬品・顔料及び他の液体の粘度を迅速かつ簡便に測定するも...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    粘度カップ
  • 寸法(mm):
    約43φ×350※吊り金具含む
  • 規格:
    ASTMD-1084
  • 重量:
    約0.2kg

型番

61-9653-86 解除

Loading...

商品情報を表示

61-9653-86 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
レンジ(CP)
流下時間(秒)
オリフィス径
商品詳細種別
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-9653-86

30~170
20~70
2.7mm
No2 オリフィス径2.7mm

1個

24,900( 27,390円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・本器は、塗料・薬品・顔料及び他の液体の粘度を迅速かつ簡便に測定するもので、内容量(約50cc)のカップの試料がオリフィスから流失するのべ時間を測定して粘度を求めます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ザーンビスコシティカップ TP-306シリーズの型番61-9653-86のページです。
型番61-9653-86に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ザーンビスコシティカップ TP-306シリーズ

ザーンビスコシティカップ TP-306シリーズ

    粘度カップ NK-2

    粘度カップ NK-2

      ISOフローカップ オリフィス TP-305シリーズ

      ISOフローカップ オリフィス TP-305シリーズ

        粘度カップ 322

        粘度カップ 322

          メーカー アズワン 東京硝子器械 アズワン アズワン
          通常価格 24,727円 9,800円 83,742円 43,457円
          通常出荷日 1日目~   21日目   19日目   8日目~  
          商品タイプ 粘度カップ 粘度カップ 粘度カップ 粘度カップ
          寸法(mm) 約43φ×350※吊り金具含む - 86φ×86 -
          規格 ASTMD-1084 - - EN ISO 2431
          重量 約0.2kg - 約2kg 320g

          ザーンビスコシティカップ TP-306シリーズのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          61-9653-88
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          レンジ(CP) 流下時間(秒) オリフィス径 商品詳細種別

          24,727円

          ( 27,200円 )
          1個 あり

          19日目

          200~90020~654.3mmNo4 オリフィス径4.3mm

          粘度計カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ツール用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました