(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ISOフローカップ オリフィス TP-305シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:61-9653-81
ISOフローカップ オリフィス TP-305シリーズ アズワンショウヒン

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
83,742円  特別価格 
税込価格
92,116円  特別価格 

【特長】・本器は、塗料・ワニス等の試料をカップに満たし、付属のガラス板で表面張...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    粘度カップ
  • 寸法(mm):
    86φ×86
  • 材質:
    アルミ製(本体・オリフィス)
  • 内容積:
    約108mL
  • 重量:
    約2kg

型番

61-9653-81 解除

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
レンジ(Cst)
流下時間(秒)
オリフィス径
商品詳細種別
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

61-9653-81

10~40
30~100
3mm
オリフィス径3mm 108mL

1個

83,742円

81,254

( 89,379円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・本器は、塗料・ワニス等の試料をカップに満たし、付属のガラス板で表面張力部をすりきり一定のオリフィスからの流下時間によって粘度を簡単迅速に測定します。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ISOフローカップ オリフィス TP-305シリーズ

ISOフローカップ オリフィス TP-305シリーズ

    粘度計 キャノンフェンスケ

    粘度計 キャノンフェンスケ

      粘度計 キャノンフェンスケ逆流型

      粘度計 キャノンフェンスケ逆流型

        ザーンビスコシティカップ TP-306シリーズ

        ザーンビスコシティカップ TP-306シリーズ

          ディン・カップ No.5

          ディン・カップ No.5

            ディン・カップ

            ディン・カップ

              粘度計 オストワルド

              粘度計 オストワルド

                粘度計 キャノン・フェンスケ 逆流形 SF 026120シリーズ

                粘度計 キャノン・フェンスケ 逆流形 SF 026120シリーズ

                  粘度計 キャノン・フェンスケ SO 026110シリーズ

                  粘度計 キャノン・フェンスケ SO 026110シリーズ

                    メーカー アズワン 柴田科学 柴田科学 アズワン 東京硝子器械 東京硝子器械 柴田科学 アズワン アズワン
                    通常価格 83,742円 9,800円 43,002円 24,727円 47,216円 47,216円 12,000円 44,226円 38,041円
                    通常出荷日 19日目   5日目~   6日目~   1日目~   22日目   22日目   6日目~   7日目~   1日目~  
                    商品タイプ 粘度カップ - 毛細管粘度計 粘度カップ 粘度カップ 粘度カップ 毛細管粘度計 毛細管粘度計 毛細管粘度計
                    寸法(mm) 86φ×86 - - 約43φ×350※吊り金具含む - - - - -
                    材質 アルミ製(本体・オリフィス) - - - - - - ほうけい酸ガラス ほうけい酸ガラス
                    内容積 約108mL - - - - - - - -
                    重量 約2kg - - 約0.2kg - - - - -

                    ISOフローカップ オリフィス TP-305シリーズのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    粘度計カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ツール用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました