(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

磁気プルオフ式膜厚計 マイクロテスト 80シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:61-9653-34
磁気プルオフ式膜厚計 マイクロテスト 80シリーズ アズワンショウヒン

通常単価(税別)
147,113円
税込単価
161,824円

【特長】・鉄素地上の非磁性皮膜の膜厚を測定できるタフな磁気プルオフ膜厚計です。...

詳細情報を確認する

  • 素地:

型番

61-9653-34 解除

Loading...

商品情報を表示

61-9653-34 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
測定精度
詳細
測定範囲
商品詳細種別
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-9653-34

±(5μm+5%)
自動巻き
0~1000μm
マイクロテスト F6

1個

147,113( 161,824円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・鉄素地上の非磁性皮膜の膜厚を測定できるタフな磁気プルオフ膜厚計です。
・耐久性と耐溶剤性に優れた亜鉛ダイキャスト製ハウジングを採用しています。
・測定部の永久磁石にはエレクトロフィジック独自の製造技術が用いられており、長年にわたって精度を保ちます。
・重力補正により、水平・垂直・頭上方向など、あらゆる向きで使用できます。
・ある程度湾曲した面も測定できます。
・電池は不要です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

磁気プルオフ式膜厚計 マイクロテスト 80シリーズの型番61-9653-34のページです。
型番61-9653-34に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

磁気プルオフ式膜厚計 マイクロテスト 80シリーズ

磁気プルオフ式膜厚計 マイクロテスト 80シリーズ

    磁力式膜厚計マイクロテスト自動巻タイプ

    磁力式膜厚計マイクロテスト自動巻タイプ

      磁力式膜厚計マイクロテスト手巻タイプ

      磁力式膜厚計マイクロテスト手巻タイプ

        金属探知機(全長1045~1260mm)

        金属探知機(全長1045~1260mm)

          金属探知機(全長425mm)

          金属探知機(全長425mm)

            金属探知機(全長1030~1260mm)

            金属探知機(全長1030~1260mm)

              金属探知機(全長255mm)

              金属探知機(全長255mm)

                ハンディマグナ A-1

                ハンディマグナ A-1

                  パイプ内面用膜厚計

                  パイプ内面用膜厚計

                    セパレート型膜厚計用プローブ

                    セパレート型膜厚計用プローブ

                      磁気誘導式 金属探知機

                      磁気誘導式 金属探知機

                        金属探知器 TYシリーズ

                        金属探知器 TYシリーズ

                          メーカー アズワン エレクトロフィジック エレクトロフィジック エスコ エスコ エスコ エスコ 栄進化学 サンコウ電子研究所 ELCOMETER TSトレーディング アズワン
                          通常価格 111,185円 119,324円 92,804円 94,700円 33,070円 34,060円 11,700円 150,099円 236,365円 87,000円 265,618円 31,818円
                          通常出荷日 10日目   9日目   9日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   4日目   1日目~   12日目   1日目  
                          素地 - - - - - - - - - - -

                          磁気プルオフ式膜厚計 マイクロテスト 80シリーズのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          61-9653-32
                          61-9653-33
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          測定精度 詳細 測定範囲 商品詳細種別

                          141,855円

                          ( 156,041円 )
                          1個 -

                          10日目

                          ±(1μm+5%)自動巻き0~100μmマイクロテスト G6

                          111,185円

                          ( 122,304円 )
                          1個 -

                          10日目

                          ±(5μm+5%)手巻き0~1000μmマイクロテスト F5

                          膜厚計・探知器カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました