(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジタル台秤 DP-5602シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:61-9629-19
デジタル台秤 DP-5602シリーズ デジタルダイバカリ ケンテイヒン 350X300MM

通常価格(税別)
212,164円 ~ 977,628円
税込価格
233,380円 ~ 1,075,391円

計量器はステンレス製(ロードセルは除く)指示計の防塵・防水等級:IP66準拠

詳細情報を確認する

型番

61-9629-19 解除

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
秤量(g)
最小表示(mg)
載台寸法
材質
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
61-9629-19

61-9629-19

6000
2000
350×300mm
計量器:ステンレス製(ロードセルは除く)

1個

212,164( 233,380円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

計量器はステンレス製(ロードセルは除く)
指示計の防塵・防水等級:IP66準拠

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デジタル台秤 DP-5602シリーズ

デジタル台秤 DP-5602シリーズ

    デジタル台秤 DP-5601シリーズ

    デジタル台秤 DP-5601シリーズ

      ポータブル天びん スカウトシリーズ STXシリーズ

      ポータブル天びん スカウトシリーズ STXシリーズ

        MSシリーズ天びん

        MSシリーズ天びん

          校正用分銅(国内標準分銅) AD1600シリーズ

          校正用分銅(国内標準分銅) AD1600シリーズ

            計数専用デジタル台秤 DP-5602C

            計数専用デジタル台秤 DP-5602C

              メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
              通常価格 212,164円 212,164円 57,010円 420,721円 66,640円 297,216円
              通常出荷日 8日目~   8日目~   1日目~   1日目   8日目   8日目~  
              商品タイプ デジタル台はかり デジタル台はかり - - - デジタル台はかり
              検定 検定品 検定品 - - - 検定外品

              デジタル台秤 DP-5602シリーズのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました