(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジタル台秤 DP-5601シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:61-9628-98
デジタル台秤 DP-5601シリーズ デジタルダイバカリ ケンテイヒン 350X500MM

通常単価(税別)
235,360円
税込単価
258,896円

計量器はステンレス製(ロードセルは除く)指示計の防塵・防水等級:IP66準拠

詳細情報を確認する

型番

61-9628-98 解除

Loading...

商品情報を表示

61-9628-98 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
秤量(g)
最小表示(mg)
載台寸法
材質
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
61-9628-98

61-9628-98

30000
10000
350×500mm
計量器:ステンレス製(ロードセルは除く)

1個

235,360( 258,896円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

計量器はステンレス製(ロードセルは除く)
指示計の防塵・防水等級:IP66準拠

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

デジタル台秤 DP-5601シリーズの型番61-9628-98のページです。
型番61-9628-98に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デジタル台秤 DP-5601シリーズ

デジタル台秤 DP-5601シリーズ

    デジタル台秤 DP-5602シリーズ

    デジタル台秤 DP-5602シリーズ

      計数専用デジタル台秤 DP-5602C

      計数専用デジタル台秤 DP-5602C

        校正用分銅(国内標準分銅) AD1600シリーズ

        校正用分銅(国内標準分銅) AD1600シリーズ

          ポータブル天びん スカウトシリーズ STXシリーズ

          ポータブル天びん スカウトシリーズ STXシリーズ

            メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
            通常価格 212,164円 212,164円 297,216円 66,640円 57,010円
            通常出荷日 8日目~   8日目~   8日目~   8日目   1日目~  
            商品タイプ デジタル台はかり デジタル台はかり デジタル台はかり - -
            検定 検定品 検定品 検定外品 - -

            デジタル台秤 DP-5601シリーズのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            61-9628-95
            61-9628-96
            61-9628-97
            61-9628-99
            61-9629-01
            61-9629-02
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            秤量
            (g)
            最小表示
            (mg)
            載台寸法 材質

            212,164円

            ( 233,380円 )
            1個 -

            8日目

            30001000350×300mm計量器:ステンレス製(ロードセルは除く)

            212,164円

            ( 233,380円 )
            1個 -

            8日目

            60002000350×300mm計量器:ステンレス製(ロードセルは除く)

            212,164円

            ( 233,380円 )
            1個 -

            12日目

            150005000350×300mm計量器:ステンレス製(ロードセルは除く)

            235,360円

            ( 258,896円 )
            1個 -

            8日目

            6000020000350×500mm計量器:ステンレス製(ロードセルは除く)

            235,360円

            ( 258,896円 )
            1個 -

            8日目

            15000050000350×500mm計量器:ステンレス製(ロードセルは除く)

            304,948円

            ( 335,443円 )
            1個 -

            10日目

            6000020000500×750mm計量器:ステンレス製(ロードセルは除く)

            天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました