(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

小型・中型自動台秤

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:61-9628-61
小型・中型自動台秤 コガタジドウダイバカリ 264X380MM

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
123,991円
税込単価
136,390円

針式の機械式自動台はかりです。電源のない屋外でも使用できます。

詳細情報を確認する

型番

61-9628-61 解除

Loading...

商品情報を表示

61-9628-61 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
オプション品
秤量(g)
最小表示(mg)
仕様
メーカー型番
載台寸法
検定
商品詳細種別
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
61-9628-61

61-9628-61

アナログはかり
-
20000
50000
-
D-20S
264×380mm
検定品
-

1個

123,991( 136,390円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

針式の機械式自動台はかりです。
電源のない屋外でも使用できます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

小型・中型自動台秤の型番61-9628-61のページです。
型番61-9628-61に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

小型・中型自動台秤

小型・中型自動台秤

    リニアゲージ(50~100mmストロークタイプ)

    リニアゲージ(50~100mmストロークタイプ)

      リニアゲージ(10~20mmストロークタイプ)

      リニアゲージ(10~20mmストロークタイプ)

        小型自動台はかりDシリーズ

        小型自動台はかりDシリーズ

          防塵・防水デジタル台はかり SE 一体型

          防塵・防水デジタル台はかり SE 一体型

            メーカー アズワン 尾崎製作所 尾崎製作所 大和製衡 アズワン
            通常価格 3,000円 57,680円 26,631円 183,512円 56,583円
            通常出荷日 8日目~   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   1日目~  

            小型・中型自動台秤のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            61-9628-62
            61-9628-63
            61-9628-64
            61-9628-65
            61-9628-66
            61-9628-67
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            商品タイプ オプション品 秤量
            (g)
            最小表示
            (mg)
            仕様 メーカー型番 載台寸法 検定 商品詳細種別

            131,630円

            ( 144,793円 )
            1個 あり

            8日目

            アナログはかり-2000050000キャスター付D-20SZ264×380mm検定品-

            118,086円

            ( 129,895円 )
            1個 あり

            8日目

            アナログはかり-50000100000-D-50S264×380mm検定品-

            121,777円

            ( 133,955円 )
            1個 あり

            8日目

            アナログはかり-50000100000キャスター付D-50SZ264×380mm検定品-

            120,711円

            ( 132,782円 )
            1個 あり

            8日目

            アナログはかり-100000200000-D-100S264×380mm検定品-

            124,483円

            ( 136,931円 )
            1個 あり

            8日目

            アナログはかり-100000200000キャスター付D-100SZ264×380mm検定品-

            126,746円

            ( 139,421円 )
            1個 あり

            8日目

            アナログはかり-2000050000-D-20M264×380mm検定品-

            天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました