(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

計数専用デジタル台秤 DP-5602C

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:61-9628-20
計数専用デジタル台秤 DP-5602C ケイスウセンヨウデジタルダイバカリ

通常価格(税別)
297,216円 ~ 776,597円
税込価格
326,938円 ~ 854,257円

定量作業の効率化に貢献する不足数量表示機能の搭載計数結果が見やすい蛍光表示

詳細情報を確認する

型番

61-9628-20 解除

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
秤量(g)
最小表示(mg)
載台サイズ
内部カウント
材質
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
61-9628-20

61-9628-20

60000
20000
500×750mm
0.2g
-

1個

374,536( 411,990円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

定量作業の効率化に貢献する不足数量表示機能の搭載
計数結果が見やすい蛍光表示

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

計数専用デジタル台秤 DP-5602C

計数専用デジタル台秤 DP-5602C

    デジタル台はかり チェッカー機能付

    デジタル台はかり チェッカー機能付

      メーカー アズワン アズワン
      通常価格 297,216円 28,130円
      通常出荷日 8日目~   8日目~  
      商品タイプ デジタル台はかり -
      検定 検定外品 -

      計数専用デジタル台秤 DP-5602Cのレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました