(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

大型流量計 MK33-25シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

大型流量計 MK33-25シリーズ

通常価格(税別)
43,525円
税込価格
47,878円

火気厳禁区域でも使用実績があり、キャリブレーションにより繰返精度を上げることも...

詳細情報を確認する

  • 流量範囲(L/min):
    20~120
  • 配管接続:
    G1メス
  • 質量(kg):
    2

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
詳細
タイプ
商品詳細種別
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
灯油、軽油の流量を計りたいときに。
軽油、灯油用
灯油・軽油用 (接続G1)

1個

43,525( 47,878円 )

7日目

1000cpまでのオイルの流量を計りたいときに。
オイル(1000cP以下)用
オイル用 (接続G1)

1個

43,525( 47,878円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

火気厳禁区域でも使用実績があり、キャリブレーションにより繰返精度を上げることも可能です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

大型流量計 MK33-25シリーズ

大型流量計 MK33-25シリーズ

    小形レベルセンサ 標準タイプOL形

    小形レベルセンサ 標準タイプOL形

      シリコン製ホース(5m)

      シリコン製ホース(5m)

        流量計付ホース接続電動ポンプ K33EVPH-56シリーズ

        流量計付ホース接続電動ポンプ K33EVPH-56シリーズ

          流量計付ホース接続電動ポンプ (100V) オイル 油

          流量計付ホース接続電動ポンプ (100V) オイル 油

            表示器付小型カルマン渦流量計(ふっ素樹脂) FMシリーズ

            表示器付小型カルマン渦流量計(ふっ素樹脂) FMシリーズ

              フロート式流量計 FR/FS

              フロート式流量計 FR/FS

                フロート式レベルセンサ FS-2S

                フロート式レベルセンサ FS-2S

                  小型フローメータ

                  小型フローメータ

                    アスベストサンプラー用流量校正セット APS-6/APS-7型用

                    アスベストサンプラー用流量校正セット APS-6/APS-7型用

                      吸引ポンプ用流量計 080120シリーズ

                      吸引ポンプ用流量計 080120シリーズ

                        表示器付小型カルマン渦流量計 FMシリーズ

                        表示器付小型カルマン渦流量計 FMシリーズ

                          マグネット式レベルセンサ FM-11

                          マグネット式レベルセンサ FM-11

                            メーカー アズワン ノーケン アズワン アズワン アズワン アズワン ヤマト産業 ノーケン コフロック 柴田科学 アズワン アズワン ノーケン
                            通常価格 43,525円 4,297円 9,000円 229,711円 331,463円 127,484円 7,620円 23,553円 13,332円 48,780円 90,154円 84,371円 29,191円
                            通常出荷日 7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 12日目   7日目   7日目   15日目   1日目   4日目   1日目~   6日目   7日目   15日目   4日目  
                            流量範囲(L/min) 20~120 - - - - - - - - 0.2~2 - - -
                            配管接続 G1メス - - - - - - - - - - - -
                            質量(kg) 2 - - - - - - - - - - - -

                            大型流量計 MK33-25シリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            流量計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました