(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

流量計付ホース接続電動ポンプ (100V) オイル 油

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

流量計付ホース接続電動ポンプ (100V) オイル 油

通常単価(税別)
331,463円
税込単価
364,609円

【特長】・1,000cpまでのオイルの流量が確認できる、電動100Vポンプ(E...

詳細情報を確認する

型番

61-9450-63 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-9450-63

1個

331,463( 364,609円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・1,000cpまでのオイルの流量が確認できる、電動100Vポンプ(EV-100)と簡易機械式流量計(MK33-25OL)がセットになったホース接続タイプのポンプです。
・大きな流量計付きなので、離れた場所からも吐出量の確認が出来ます。
・高い吐出圧で押し出す為、高所や長い横引きでも吐出量があまり減少しません。
【商品仕様】
・能力:(ISO32作動油)15l/分
・作動圧力:0.45Mpa
・最大吐出高さ:30m
・電源、電流:AC100V(10.5A)
・質量(kg):17.5
・1 000cp以下のオイルを移送しながら、吐出量を計りたい時に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

流量計付ホース接続電動ポンプ (100V) オイル 油の型番61-9450-63のページです。
型番61-9450-63に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

流量計付ホース接続電動ポンプ (100V) オイル 油

流量計付ホース接続電動ポンプ (100V) オイル 油

    流量計付ホース接続電動ポンプ K33EVPH-56シリーズ

    流量計付ホース接続電動ポンプ K33EVPH-56シリーズ

      シリコン製ホース(5m)

      シリコン製ホース(5m)

        大型流量計 MK33-25シリーズ

        大型流量計 MK33-25シリーズ

          小形レベルセンサ 標準タイプOL形

          小形レベルセンサ 標準タイプOL形

            マグネット式レベルセンサ FM-11

            マグネット式レベルセンサ FM-11

              フロート式流量計 FR/FS

              フロート式流量計 FR/FS

                クイックフロート FQ形

                クイックフロート FQ形

                  フロート式レベルセンサ FS-2S

                  フロート式レベルセンサ FS-2S

                    アスベストサンプラー用流量校正セット APS-6/APS-7型用

                    アスベストサンプラー用流量校正セット APS-6/APS-7型用

                      表示器付小型カルマン渦流量計(ふっ素樹脂) FMシリーズ

                      表示器付小型カルマン渦流量計(ふっ素樹脂) FMシリーズ

                        小型フローメータ

                        小型フローメータ

                          チルトフロート FT形

                          チルトフロート FT形

                            メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン ノーケン ノーケン ヤマト産業 ノーケン ノーケン 柴田科学 アズワン コフロック ノーケン
                            通常価格 331,463円 229,711円 9,000円 43,525円 4,297円 29,191円 7,620円 9,300円 23,553円 48,780円 127,484円 13,332円 9,300円
                            通常出荷日 7日目   7日目   12日目   7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   6日目   15日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能

                            流量計付ホース接続電動ポンプ (100V) オイル 油のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            流量計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました