(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ソーラーデジタル温湿度計 PC-5200シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ソーラーデジタル温湿度計 PC-5200シリーズ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
5,400円 ~ 23,400円
税込価格
5,940円 ~ 25,740円

【特長】・照度約300Lux未満の暗い環境ではボタン電池使用に自動で切り替わり...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    温湿度計
  • 測定温度範囲(℃):
    -10~50
  • 防滴・防水機能:
    なし
  • サイズ(mm):
    90×155×20
  • メーカー商品名:
    ソーラーデジタル温湿度計
  • メーカー型番:
    PC-5200TRH
  • 測定精度:
    温度:±1℃(10~40℃) ±2℃(その他)、湿度:±5%(15~35℃・40~70%RH) ±8%(その他)
  • コード番号:
    1050-10
  • 質量(g):
    84
  • 電源:
    太陽電池、LR-44×1
  • 付属品:
    スタンド
  • 材質:
    ABS樹脂

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
校正ポイント
校正書類の内容
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
-
-

1個

5,400( 5,940円 )

1日目

温度23℃、湿度60%
校正成績書

1個

23,400( 25,740円 )

15日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・照度約300Lux未満の暗い環境ではボタン電池使用に自動で切り替わります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ソーラーデジタル温湿度計 PC-5200シリーズ

ソーラーデジタル温湿度計 PC-5200シリーズ

    ソーラーデジタル温湿度計

    ソーラーデジタル温湿度計

      デジタル温湿度計 PC-7700Ⅱ

      デジタル温湿度計 PC-7700Ⅱ

        温湿度計(デジタル) EA728AC-35

        温湿度計(デジタル) EA728AC-35

          放射温度計 AD-5612A

          放射温度計 AD-5612A

            A&D 時計付き温湿度計 AD-5681

            A&D 時計付き温湿度計 AD-5681

              デジタル温湿度計 CR-1100B

              デジタル温湿度計 CR-1100B

                冷蔵庫用温度計 PC-3300

                冷蔵庫用温度計 PC-3300

                  A&D デジタル温湿度計 AD-5685

                  A&D デジタル温湿度計 AD-5685

                    メーカー アズワン 佐藤計量器製作所 三商 エスコ 三商 三商 三商 アズワン 三商
                    通常価格 5,400円 4,236円 5,100円 1,710円 6,500円 4,200円 2,900円 17,300円 8,000円
                    通常出荷日 1日目~   3日目   2日目   1日目   当日出荷可能 2日目   3日目   2日目   14日目~   2日目  
                    商品タイプ 温湿度計 温湿度計 - 温湿度計 - - - 温度計 -
                    測定温度範囲(℃) -10~50 -10~50 - -10~50 - - - -50~70 -
                    防滴・防水機能 なし なし - なし - - - 防水 -
                    サイズ(mm) 90×155×20 - - - - - - 67×65×20 -
                    メーカー商品名 ソーラーデジタル温湿度計 - - - - - - 冷蔵庫用温度計 -

                    ソーラーデジタル温湿度計 PC-5200シリーズのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    よくあるご質問(FAQ)

                    Q 校正証明書の有効期限を教えてください。
                    A
                    校正証明書に有効期限はありません。一般に1年ごとの校正が推奨されています。また、校正の間隔についてはJISやISOにガイドラインがあるので、それらのガイドラインも参照してください。
                    Q 定期的な校正は必要ですか?
                    A
                    計測器は使い続けることにより誤差が大きくなります。計測結果の信頼性を担保するため一般に1年ごとの校正が推奨されています。

                    温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ツール用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました