(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

バロメックス気圧計7612 7612シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:6-6155-01
バロメックス気圧計7612 7612シリーズ オンド シツドソクテイキキ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
34,756円
税込単価
38,232円

【特長】・※証明書に記載する宛名をご連絡ください。・置針により気圧の変化がわか...

詳細情報を確認する

  • 精度:
    気圧/±1hPa(980~1020hPa)・±3hPa(その他)、温度/±1℃(0~40℃)・±2℃(その他)
  • サイズ:
    φ135×33mm
  • 重量:
    220g
  • 材質:
    ABS樹脂
  • 最小目盛:
    1hPa、0.1℃
  • 温度範囲:
    0~50℃
  • 壁掛式:
    フランジを利用しネジにより固定も可能
  • 測定範囲(気圧):
    945~1045hPa
  • 電源:
    単3乾電池×1本(テスト用付属)

型番

6-6155-01 解除

Loading...

商品情報を表示

6-6155-01 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
コード番号
型番
校正ポイント
校正書類の内容
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

6-6155-01

7612-00
-
-
-

1個

34,756( 38,232円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・※証明書に記載する宛名をご連絡ください。
・置針により気圧の変化がわかります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

バロメックス気圧計7612 7612シリーズの型番6-6155-01のページです。
型番6-6155-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

バロメックス気圧計7612 7612シリーズ

バロメックス気圧計7612 7612シリーズ

    温度計付きバロメックス気圧計

    温度計付きバロメックス気圧計

      アネロイド型気圧計 SBR151

      アネロイド型気圧計 SBR151

        アネロイド気圧計温度計付 7610-20シリーズ

        アネロイド気圧計温度計付 7610-20シリーズ

          φ85mm 気圧計

          φ85mm 気圧計

            アネロイド気圧計 SBR151

            アネロイド気圧計 SBR151

              風速温湿度計

              風速温湿度計

                折りたたみ式風速計

                折りたたみ式風速計

                  通信機能付環境放射線モニター(シンチレーション式)

                  通信機能付環境放射線モニター(シンチレーション式)

                    風速温度計

                    風速温度計

                      メーカー アズワン 東京硝子器械 三商 アズワン エスコ アズワン A-Gas Japan(旧FUSO) カスタム 堀場製作所 A-Gas Japan(旧FUSO)
                      通常価格 34,756円 35,242円 30,492円 43,710円 3,450円 23,010円 31,948円 17,150円 117,748円 20,811円
                      通常出荷日 1日目~   19日目   3日目   8日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   5日目   2日目   1日目   5日目  
                      精度 気圧/±1hPa(980~1020hPa)・±3hPa(その他)、温度/±1℃(0~40℃)・±2℃(その他) - - - - - - - - -
                      サイズ φ135×33mm - - - - - - - - -
                      重量 220g - - - - - - - - -
                      材質 ABS樹脂 - - - - - - - - -
                      最小目盛 1hPa、0.1℃ - - - - - - - - -

                      バロメックス気圧計7612 7612シリーズのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      61-9437-96
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      コード番号 型番 校正ポイント 校正書類の内容

                      53,657円

                      ( 59,023円 )
                      1個 -

                      22日目

                      -7612気圧 980、1000、1020hPa校正成績書

                      環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました