(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

冷蔵庫用温度計 PC-3300

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:61-9437-68
冷蔵庫用温度計 PC-3300 アズワンショウヒン

通常価格(税別)
17,300円
税込価格
19,030円

最高温度と最低温度を常時表示できる冷蔵庫用温度計です。【特長】・最高温度と最低...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    温度計
  • 測定温度範囲(℃):
    -50~70
  • 使用温度範囲(℃):
    -5~50
  • 防滴・防水機能:
    防水
  • サイズ(mm):
    67×65×20
  • メーカー商品名:
    冷蔵庫用温度計
  • メーカー型番:
    PC-3300
  • ケーブル線長(m):
    3m
  • 精度:
    0~40℃:±1℃、その他:±2℃
  • 本体材質:
    ABS樹脂
  • 校正書類の内容:
    校正成績書
  • 測定サンプリング:
    10秒/回
  • 質量(g):
    50
  • 電源:
    LR44×1
  • 付属品:
    卓上スタンド、壁掛用フック

型番

61-9437-68 解除

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
校正ポイント
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

61-9437-68

温度23℃※外部センサにて校正

1個

17,300( 19,030円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

最高温度と最低温度を常時表示できる冷蔵庫用温度計です。
【特長】
・最高温度と最低温度を常時表示。
・本体内蔵センサと外部センサを切り替えて計測可能。
・外部センサ使用時は-50℃の低温域も計測可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

冷蔵庫用温度計 PC-3300

冷蔵庫用温度計 PC-3300

    デジタル最高・最低温度計 TP7/A81F

    デジタル最高・最低温度計 TP7/A81F

      デジタル温湿度計 PC-7700Ⅱ

      デジタル温湿度計 PC-7700Ⅱ

        デジタル温度計 ET-510

        デジタル温度計 ET-510

          防水温度計"CT-5000WPシリーズ" K熱電対タイプ

          防水温度計"CT-5000WPシリーズ" K熱電対タイプ

            A&D 時計付き温湿度計 AD-5681

            A&D 時計付き温湿度計 AD-5681

              A&D 温度データー・ロガー

              A&D 温度データー・ロガー

                A&D 防水ペン型温度計 AD-5625

                A&D 防水ペン型温度計 AD-5625

                  メーカー アズワン 三商 三商 東京硝子器械 カスタム 三商 三商 三商
                  通常価格 17,300円 2,900円 5,100円 5,040円 17,600円 4,200円 8,000円 3,000円
                  通常出荷日 14日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   5日目   1日目   3日目   2日目   5日目  
                  商品タイプ 温度計 - - - 中心温度計 - 温湿度記録計(ロガー) -
                  測定温度範囲(℃) -50~70 - - - -199.9~1370 - -40~70 -
                  使用温度範囲(℃) -5~50 - - - 0 ~ +50 - - -
                  防滴・防水機能 防水 - - - 防水 - 防滴 -
                  サイズ(mm) 67×65×20 - - - - - - -

                  冷蔵庫用温度計 PC-3300のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ツール用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました