(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ガス採取器(ガステック) GVシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ガス採取器(ガステック) GVシリーズ

通常単価(税別)
21,850円
税込単価
24,035円

【特長】・ハンドルを引くだけで、即座にガス濃度がわかります【商品仕様】・ハンデ...

詳細情報を確認する

  • 付属品:
    アクセサリー一式(グリス・インレットゴム)

型番

9-070-01 解除

Loading...

仕様

  • ハンディーケース入
  • 付属品:アクセサリー一式(グリス・インレットゴム)
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
仕様
型番
商品詳細種別
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
9-070-01

9-070-01

ハンディーケース入
-
-
ハンディーケース入

1個

21,850( 24,035円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハンドルを引くだけで、即座にガス濃度がわかります
【商品仕様】
・ハンディーケース入
・付属品:アクセサリー一式(グリス・インレットゴム)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ガス採取器(ガステック) GVシリーズの型番9-070-01のページです。
型番9-070-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ガス採取器(ガステック) GVシリーズ

ガス採取器(ガステック) GVシリーズ

    気体採取器セット

    気体採取器セット

      ガステック GV-110S 気体採取器セット

      ガステック GV-110S 気体採取器セット

        ガステック GV-100S 気体採取器セット

        ガステック GV-100S 気体採取器セット

          ガス検知器 GV-100LS(ショルダーバッグ付)

          ガス検知器 GV-100LS(ショルダーバッグ付)

            フレックスポンプ DC1-NA型

            フレックスポンプ DC1-NA型

              フレックスポンプ カセットカートリッジ

              フレックスポンプ カセットカートリッジ

                酸素モニター(残留酸素濃度計) OXYシリーズ

                酸素モニター(残留酸素濃度計) OXYシリーズ

                  北川式 気流検査器 AS-1

                  北川式 気流検査器 AS-1

                    メーカー アズワン ガステック 三商 三商 ケニス アズワン アズワン アズワン 三商
                    通常価格 21,850円 23,000円 26,438円 22,522円 24,375円 24,767円 4,500円 39,000円 4,000円
                    通常出荷日 1日目   1日目   4日目   4日目   19日目   1日目   1日目   1日目   10日目  
                    付属品 アクセサリー一式(グリス・インレットゴム) - - - - 単1乾電池×2本 - - -

                    ガス採取器(ガステック) GVシリーズのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    検知管カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました