(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

中量BLラック H1800mm 天地4段 ホワイトグレー MBシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:61-9210-27
中量BLラック H1800mm 天地4段 ホワイトグレー MBシリーズ チュウリョウBLラック 300KG/タイプ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
19,334円 ~ 72,022円
税込価格
21,267円 ~ 79,224円

【特長】・ボルトレス構造により、組立,分解が簡単に行えます。・支柱はネジレに強...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    中量タイプ(200Kg~500Kg)
  • 天地棚段数(段):
    4
  • 高さ(mm):
    1800
  • 色:
    ホワイトグレー
  • 補足:
    50mmピッチで棚板調整可能です。

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番

61-9210-27 解除

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
連結タイプ
間口(mm)
奥行(mm)
均等積載量(kg/段)
重量(kg)
ラック外寸
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

61-9210-27

単体型
900
480
300
49
高さ(H)1802mm×間口(W)955mm×奥行(D)480mm

1個

23,356( 25,692円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボルトレス構造により、組立,分解が簡単に行えます。
・支柱はネジレに強いC型断面となっています。

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

中量BLラック H1800mm 天地4段 ホワイトグレー MBシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

よくあるご質問(FAQ)

Q 棚本体と異なるメーカーの棚板などの部品を追加したい。
A
棚本体と異なるメーカーの棚板などの追加はメーカー保証外となるためお勧めできません。
Q 支柱をつなぎ合わせて長さ(高さ)を伸ばすことはできますか?
A
安全性、強度の面からお勧めできません。
Q 棚板を外して使用できますか?
A
商品により異なりますが、中段でも固定式の棚は取り付けて使用することを前提に強度などが設計されているため、固定式の棚は必ず取り付けた状態で使用してください。また、取扱説明書などに棚板についての注意書きなどがある場合は、それに従ってください。

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました