(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

軽中量ラック H2100mm 天地6段 ホワイトグレー TSシリーズ

軽中量ラック H2100mm 天地6段 ホワイトグレー TSシリーズ (型番リスト)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
18,656円 ~ 50,500円
税込価格
20,522円 ~ 55,550円

【特長】・ボルトレス構造により、組立が簡単です。・200kg/段の耐荷重により...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    中量タイプ(200Kg~500Kg)
  • 天地棚段数(段):
    6
  • 高さ(mm):
    2100
  • 均等積載量(kg/段):
    200
  • 色:
    ホワイトグレー
  • 補足:
    50mmピッチで棚板調整可能です。

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番

未確定24件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
連結タイプ
間口(mm)
奥行(mm)
重量(kg)
ラック外寸
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
単体型
900
300
38
高さ(H)2103mm×間口(W)900mm×奥行(D)303mm

1個

22,269( 24,496円 )

8日目

単体型
900
450
45
高さ(H)2103mm×間口(W)900mm×奥行(D)453mm

1個

25,296( 27,826円 )

8日目

単体型
900
600
52
高さ(H)2103mm×間口(W)900mm×奥行(D)603mm

1個

29,203( 32,123円 )

8日目

単体型
1200
300
45
高さ(H)2103mm×間口(W)1200mm×奥行(D)303mm

1個

25,687( 28,256円 )

8日目

単体型
1200
450
53
高さ(H)2103mm×間口(W)1200mm×奥行(D)453mm

1個

29,595( 32,555円 )

8日目

単体型
1200
600
62
高さ(H)2103mm×間口(W)1200mm×奥行(D)603mm

1個

33,698( 37,068円 )

8日目

単体型
1500
300
52
高さ(H)2103mm×間口(W)1500mm×奥行(D)303mm

1個

29,400( 32,340円 )

8日目

単体型
1500
450
61
高さ(H)2103mm×間口(W)1500mm×奥行(D)453mm

1個

34,772( 38,249円 )

8日目

単体型
1500
600
77
高さ(H)2103mm×間口(W)1500mm×奥行(D)603mm

1個

43,171( 47,488円 )

8日目

単体型
1800
300
58
高さ(H)2103mm×間口(W)1800mm×奥行(D)303mm

1個

32,917( 36,209円 )

8日目

単体型
1800
450
70
高さ(H)2103mm×間口(W)1800mm×奥行(D)453mm

1個

39,266( 43,193円 )

8日目

単体型
1800
600
88
高さ(H)2103mm×間口(W)1800mm×奥行(D)603mm

1個

50,500( 55,550円 )

8日目

連結型追加(2本支柱)
900
300
31
高さ(H)2103mm×間口(W)900mm×奥行(D)303mm

1個

18,656( 20,522円 )

8日目

連結型追加(2本支柱)
900
450
38
高さ(H)2103mm×間口(W)900mm×奥行(D)453mm

1個

21,779( 23,957円 )

8日目

連結型追加(2本支柱)
900
600
45
高さ(H)2103mm×間口(W)900mm×奥行(D)603mm

1個

25,592( 28,151円 )

8日目

連結型追加(2本支柱)
1200
300
38
高さ(H)2103mm×間口(W)1200mm×奥行(D)303mm

1個

22,172( 24,389円 )

8日目

連結型追加(2本支柱)
1200
450
47
高さ(H)2103mm×間口(W)1200mm×奥行(D)453mm

1個

25,297( 27,827円 )

8日目

連結型追加(2本支柱)
1200
600
55
高さ(H)2103mm×間口(W)1200mm×奥行(D)603mm

1個

30,082( 33,090円 )

8日目

連結型追加(2本支柱)
1500
300
45
高さ(H)2103mm×間口(W)1500mm×奥行(D)303mm

1個

25,106( 27,617円 )

8日目

連結型追加(2本支柱)
1500
450
55
高さ(H)2103mm×間口(W)1500mm×奥行(D)453mm

1個

31,255( 34,381円 )

8日目

連結型追加(2本支柱)
1500
600
71
高さ(H)2103mm×間口(W)1500mm×奥行(D)603mm

1個

39,655( 43,621円 )

8日目

連結型追加(2本支柱)
1800
300
52
高さ(H)2103mm×間口(W)1800mm×奥行(D)303mm

1個

29,400( 32,340円 )

8日目

連結型追加(2本支柱)
1800
450
63
高さ(H)2103mm×間口(W)1800mm×奥行(D)453mm

1個

35,749( 39,324円 )

8日目

  • 注文停止中
連結型追加(2本支柱)
1800
600
82
高さ(H)2103mm×間口(W)1800mm×奥行(D)603mm

1個

45,812( 50,393円 )

-

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボルトレス構造により、組立が簡単です。
・200kg/段の耐荷重により、重い積載物保管時に威力を発揮します。

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

軽中量ラック H2100mm 天地6段 ホワイトグレー TSシリーズ

軽中量ラック H2100mm 天地6段 ホワイトグレー TSシリーズ

    軽中量ラック H2100mm 天地5段 ホワイトグレー TSシリーズ

    軽中量ラック H2100mm 天地5段 ホワイトグレー TSシリーズ

      メーカー アズワン アズワン
      通常価格 18,656円 16,273円
      通常出荷日 8日目   8日目  
      商品タイプ 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg)
      天地棚段数(段) 6 5
      高さ(mm) 2100 2100
      均等積載量(kg/段) 200 200
      ホワイトグレー ホワイトグレー

      軽中量ラック H2100mm 天地6段 ホワイトグレー TSシリーズのレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      よくあるご質問(FAQ)

      Q 棚本体と異なるメーカーの棚板などの部品を追加したい。
      A
      棚本体と異なるメーカーの棚板などの追加はメーカー保証外となるためお勧めできません。
      Q 支柱をつなぎ合わせて長さ(高さ)を伸ばすことはできますか?
      A
      安全性、強度の面からお勧めできません。
      Q 棚板を外して使用できますか?
      A
      商品により異なりますが、中段でも固定式の棚は取り付けて使用することを前提に強度などが設計されているため、固定式の棚は必ず取り付けた状態で使用してください。また、取扱説明書などに棚板についての注意書きなどがある場合は、それに従ってください。

      軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました

      閉じる

      比較リスト