(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

軽中量ラック H2100mm 天地5段 ホワイトグレー TSシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:61-9209-15
軽中量ラック H2100mm 天地5段 ホワイトグレー TSシリーズ ケイチュウリョウラック

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
18,290円
税込単価
20,119円

【特長】・ボルトレス構造により、組立が簡単です。・200kg/段の耐荷重により...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    中量タイプ(200Kg~500Kg)
  • 天地棚段数(段):
    5
  • 高さ(mm):
    2100
  • 均等積載量(kg/段):
    200
  • 色:
    ホワイトグレー
  • 補足:
    50mmピッチで棚板調整可能です。

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番

61-9209-15 解除

Loading...

商品情報を表示

61-9209-15 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
連結タイプ
間口(mm)
奥行(mm)
重量(kg)
ラック外寸
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-9209-15

連結型追加(2本支柱)
900
450
34
高さ(H)2103mm×間口(W)900mm×奥行(D)453mm

1個

18,290( 20,119円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボルトレス構造により、組立が簡単です。
・200kg/段の耐荷重により、重い積載物保管時に威力を発揮します。

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

軽中量ラック H2100mm 天地5段 ホワイトグレー TSシリーズの型番61-9209-15のページです。
型番61-9209-15に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

軽中量ラック H2100mm 天地5段 ホワイトグレー TSシリーズ

軽中量ラック H2100mm 天地5段 ホワイトグレー TSシリーズ

    軽中量ラック H1800mm 天地5段 ホワイトグレー TSシリーズ

    軽中量ラック H1800mm 天地5段 ホワイトグレー TSシリーズ

      メーカー アズワン アズワン
      通常価格 16,273円 15,410円
      通常出荷日 8日目   8日目  
      商品タイプ 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg)
      天地棚段数(段) 5 5
      高さ(mm) 2100 1800
      均等積載量(kg/段) 200 200
      ホワイトグレー ホワイトグレー

      軽中量ラック H2100mm 天地5段 ホワイトグレー TSシリーズのレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      よくあるご質問(FAQ)

      Q 棚本体と異なるメーカーの棚板などの部品を追加したい。
      A
      棚本体と異なるメーカーの棚板などの追加はメーカー保証外となるためお勧めできません。
      Q 支柱をつなぎ合わせて長さ(高さ)を伸ばすことはできますか?
      A
      安全性、強度の面からお勧めできません。
      Q 棚板を外して使用できますか?
      A
      商品により異なりますが、中段でも固定式の棚は取り付けて使用することを前提に強度などが設計されているため、固定式の棚は必ず取り付けた状態で使用してください。また、取扱説明書などに棚板についての注意書きなどがある場合は、それに従ってください。

      この商品のバリエーション

      型番
      61-9207-95
      61-9207-96
      61-9207-97
      61-9209-16
      61-9209-17
      61-9209-18
      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
      出荷日
      連結タイプ 間口
      (mm)
      奥行
      (mm)
      重量(kg) ラック外寸

      22,783円

      ( 25,061円 )
      1個 あり

      8日目

      単体型120030041高さ(H)2103mm×間口(W)1200mm×奥行(D)303mm

      25,938円

      ( 28,532円 )
      1個 あり

      8日目

      単体型120045048高さ(H)2103mm×間口(W)1200mm×奥行(D)453mm

      29,192円

      ( 32,111円 )
      1個 あり

      8日目

      単体型120060055高さ(H)2103mm×間口(W)1200mm×奥行(D)603mm

      21,917円

      ( 24,109円 )
      1個 あり

      8日目

      連結型追加(2本支柱)90060039高さ(H)2103mm×間口(W)900mm×奥行(D)603mm

      19,239円

      ( 21,163円 )
      1個 あり

      8日目

      連結型追加(2本支柱)120030034高さ(H)2103mm×間口(W)1200mm×奥行(D)303mm

      22,496円

      ( 24,746円 )
      1個 あり

      8日目

      連結型追加(2本支柱)120045041高さ(H)2103mm×間口(W)1200mm×奥行(D)453mm

      軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました