(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

軽量BLラック H1800mm 天地5段 ホワイトグレー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:61-9206-69
軽量BLラック H1800mm 天地5段 ホワイトグレー ケイリョウBLラック

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
29,194円
税込単価
32,113円

【特長】・少ないパーツで組立、分解が短時間で簡単に行えます。・棚受は支柱に差込...

詳細情報を確認する

  • 色:
    ホワイトグレー
  • 補足:
    50mmピッチで棚板調整可能です。

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番

61-9206-69 解除

Loading...

商品情報を表示

61-9206-69 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
天地棚段数(段)
連結タイプ
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
均等積載量(kg/段)
寸法
耐荷重
重量(kg)
ラック外寸
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-9206-69

軽量タイプ(~200Kg)
5
単体型
1800
450
1800
150
-
-
53
高さ(H)1802mm×間口(W)1800mm×奥行(D)450mm

1個

29,194( 32,113円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・少ないパーツで組立、分解が短時間で簡単に行えます。
・棚受は支柱に差込むだけの構造なので、上下移動が容易に行えます。

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

軽量BLラック H1800mm 天地5段 ホワイトグレーの型番61-9206-69のページです。
型番61-9206-69に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

軽量BLラック H1800mm 天地5段 ホワイトグレー

軽量BLラック H1800mm 天地5段 ホワイトグレー

    軽量BLラック H1500mm 天地5段 ホワイトグレー

    軽量BLラック H1500mm 天地5段 ホワイトグレー

      軽量BLラック H1800mm 天地4段 ホワイトグレー

      軽量BLラック H1800mm 天地4段 ホワイトグレー

        メーカー アズワン アズワン アズワン
        通常価格 12,059円 11,047円 11,100円
        通常出荷日 8日目~   8日目   8日目~  
        ホワイトグレー ホワイトグレー ホワイトグレー
        補足 50mmピッチで棚板調整可能です。 50mmピッチで棚板調整可能です。 50mmピッチで棚板調整可能です。

        軽量BLラック H1800mm 天地5段 ホワイトグレーのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        よくあるご質問(FAQ)

        Q 棚本体と異なるメーカーの棚板などの部品を追加したい。
        A
        棚本体と異なるメーカーの棚板などの追加はメーカー保証外となるためお勧めできません。
        Q 支柱をつなぎ合わせて長さ(高さ)を伸ばすことはできますか?
        A
        安全性、強度の面からお勧めできません。
        Q 棚板を外して使用できますか?
        A
        商品により異なりますが、中段でも固定式の棚は取り付けて使用することを前提に強度などが設計されているため、固定式の棚は必ず取り付けた状態で使用してください。また、取扱説明書などに棚板についての注意書きなどがある場合は、それに従ってください。

        この商品のバリエーション

        型番
        61-9206-59
        61-9206-60
        61-9206-61
        61-9206-62
        61-9206-63
        61-9206-64
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        商品タイプ 天地棚段数
        (段)
        連結タイプ 間口
        (mm)
        奥行
        (mm)
        高さ
        (mm)
        均等積載量
        (kg/段)
        寸法 耐荷重 重量(kg) ラック外寸

        12,059円

        ( 13,265円 )
        2個 あり

        8日目

        軽量タイプ(~200Kg)5単体型9003001800150--22高さ(H)1802mm×間口(W)900mm×奥行(D)300mm

        14,088円

        ( 15,497円 )
        1個 あり

        10日目

        軽量タイプ(~200Kg)5単体型9004501800150--26高さ(H)1802mm×間口(W)900mm×奥行(D)450mm

        18,377円

        ( 20,215円 )
        1個 あり

        8日目

        軽量タイプ(~200Kg)5単体型9006001800150--35高さ(H)1802mm×間口(W)900mm×奥行(D)600mm

        16,268円

        ( 17,895円 )
        1個 あり

        8日目

        軽量タイプ(~200Kg)5単体型12003001800150--30高さ(H)1802mm×間口(W)1200mm×奥行(D)300mm

        19,237円

        ( 21,161円 )
        1個 あり

        15日目

        軽量タイプ(~200Kg)5単体型12004501800150--35高さ(H)1802mm×間口(W)1200mm×奥行(D)450mm

        24,600円

        ( 27,060円 )
        1個 あり

        8日目

        軽量タイプ(~200Kg)5単体型12006001800150--45高さ(H)1802mm×間口(W)1200mm×奥行(D)600mm

        軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました