(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

竹糸くんアームカバー TK01シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:61-9205-90
竹糸くんアームカバー TK01シリーズ タケイトクンアームカバー ブラック 10ソウ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,051円
税込単価
4,456円

【特長】・竹由来のレーヨン糸から生まれたアームカバー。・ひんやり、さらさら、シ...

詳細情報を確認する

  • 長さ:
    20cm
  • 材質:
    レーヨン(竹由来)、ゴム・スパン糸

型番

61-9205-90 解除

Loading...

商品情報を表示

61-9205-90 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-9205-90

ブラック
10双入り

1個

4,051( 4,456円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・竹由来のレーヨン糸から生まれたアームカバー。
・ひんやり、さらさら、シルクの様な肌触り。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

竹糸くんアームカバー TK01シリーズの型番61-9205-90のページです。
型番61-9205-90に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

竹糸くんアームカバー TK01シリーズ

竹糸くんアームカバー TK01シリーズ

    竹糸くんアームカバー ロング TK02シリーズ

    竹糸くんアームカバー ロング TK02シリーズ

      ケブラー(R)リストガード

      ケブラー(R)リストガード

        457mmアームプロテクター(ケブラー) EA355KB-21

        457mmアームプロテクター(ケブラー) EA355KB-21

          457mmアームプロテクター(ケブラー) EA355KB-26

          457mmアームプロテクター(ケブラー) EA355KB-26

            タイケム(R)C アームカバーモデルPS32LA

            タイケム(R)C アームカバーモデルPS32LA

              トワロン 耐切創"ケブラー[[R下]]手首ガード"

              トワロン 耐切創"ケブラー[[R下]]手首ガード"

                マックス チャップス用延長ベルト

                マックス チャップス用延長ベルト

                  250/350/450mm アームプロテクター(耐切創/ケブラー)

                  250/350/450mm アームプロテクター(耐切創/ケブラー)

                    布施商店 腕カバー デニム腕カバー FT-5104 紺 綿

                    布施商店 腕カバー デニム腕カバー FT-5104 紺 綿

                      ケブラー(R)腕カバー

                      ケブラー(R)腕カバー

                        綿腕カバー タック仕上げ

                        綿腕カバー タック仕上げ

                          メーカー アズワン アズワン アズワン エスコ エスコ デュポン 東和コーポレーション(トワロン) マックス(手袋) エスコ 布施商店 アズワン ミスミ
                          通常価格 4,051円 5,000円 927円 779円 1,840円 1,627円 459円 500円 540円 477円 6,041円 7,920円
                          通常出荷日 7日目~   1日目~   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   2日目~   1日目   1日目   当日出荷可能 5日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                          長さ 20cm 30cm - - - - - - - - - -
                          材質 レーヨン(竹由来)、ゴム・スパン糸 レーヨン(竹由来)、ゴム・スパン糸 - - - - - - - - - -

                          竹糸くんアームカバー TK01シリーズのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          61-9205-91
                          61-9205-92
                          61-9205-93
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          内容量

                          4,500円

                          ( 4,950円 )
                          1個 あり

                          8日目

                          グレー10双入り

                          38,579円

                          ( 42,437円 )
                          1個 あり

                          7日目

                          ブラック100双入り

                          39,477円

                          ( 43,425円 )
                          1個 あり

                          7日目

                          グレー100双入り

                          腕カバーカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました