(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

簡易錠剤成形器 61-9067-04(アズワン)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

簡易錠剤成形器 61-9067-04(アズワン)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
41,160円
税込単価
45,276円

【特長】・固体サンプルを赤外分光光度計で測定する際に錠剤法としてKBr結晶と共...

詳細情報を確認する

型番

61-9067-04 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-9067-04

1個

41,160( 45,276円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・固体サンプルを赤外分光光度計で測定する際に錠剤法としてKBr結晶と共に粉末上にしたものを簡易的に成形して測定します。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

簡易錠剤成形器 61-9067-04(アズワン)の型番61-9067-04のページです。
型番61-9067-04に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

簡易錠剤成形器 61-9067-04(アズワン)

簡易錠剤成形器 61-9067-04(アズワン)

    簡易錠剤成形器 6220-20610(ジーエルサイエンス)

    簡易錠剤成形器 6220-20610(ジーエルサイエンス)

      メーカー アズワン ジーエルサイエンス
      通常価格 41,160円 41,160円
      通常出荷日 7日目   7日目  
      商品タイプ オプション品 オプション品
      オプション種類 その他 その他

      簡易錠剤成形器 61-9067-04(アズワン)のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      ボトル(ガラス製)カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました