(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ライトエアー エアー配管用アルミ三層管 (7本) SLCシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ライトエアー エアー配管用アルミ三層管 (7本) SLCシリーズ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
15,240円 ~ 25,093円
税込価格
16,764円 ~ 27,602円

【特長】・パイプの切断が簡単、ねじ切り不要で施工が簡単です。・パイプは曲げるこ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    液送用チューブ
  • 使用圧力(MPa):
    1.0MPa未満(最高)
  • 使用温度範囲:
    0~60℃
  • 材質:
    ポリエチレン(PE)、アルミ
  • 適用流体:
    圧縮空気(低圧用)
  • 内容量:
    7本組

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
全長(m)
コード番号
外径(mm)
呼び径
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3
755-4419
25
20mm
7本組

1個

15,240( 16,764円 )

7日目

4
754-7102
25
20mm
7本組

1個

18,240( 20,064円 )

10日目

3
755-4427
32
25mm
7本組

1個

20,380( 22,418円 )

7日目

4
754-7111
32
25mm
7本組

1個

25,093( 27,602円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・パイプの切断が簡単、ねじ切り不要で施工が簡単です。
・パイプは曲げることができ、その形状を保持できます。
・パイプが軽量です。
・耐食性に優れた配管です。
・圧縮空気(低圧用)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ライトエアー エアー配管用アルミ三層管 (7本) SLCシリーズ

ライトエアー エアー配管用アルミ三層管 (7本) SLCシリーズ

    チェックバルブ 5個入 8714シリーズ

    チェックバルブ 5個入 8714シリーズ

      メーカー アズワン アズワン
      通常価格 15,240円 4,500円
      通常出荷日 7日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
      商品タイプ 液送用チューブ -
      使用圧力(MPa) 1.0MPa未満(最高) -
      使用温度範囲 0~60℃ -
      材質 ポリエチレン(PE)、アルミ -
      適用流体 圧縮空気(低圧用) -

      ライトエアー エアー配管用アルミ三層管 (7本) SLCシリーズのレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      液送チューブカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました