(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ぽかぽか家族 PKNシリーズ

ぽかぽか家族 PKNシリーズ

評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
420円
税込単価
462円

【特長】・衣類に貼るタイプのカイロです。詳細:貼るタイプ原産国:日本注意:高温...

詳細情報を確認する

  • 詳細:
    貼るタイプ
  • 原産国:
    日本
  • 材質/仕上:
    鉄粉、水、バーミキュライト、活性炭、塩類、木粉、高吸収性樹脂
  • 注意:
    高温になるため、屋外でご使用ください。

型番

61-8834-97 解除

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

詳細貼るタイプコード番号754-9903
原産国日本材質/仕上鉄粉、水、バーミキュライト、活性炭、塩類、木粉、高吸収性樹脂
注意高温になるため、屋外でご使用ください。最高温度41℃
カイロサイズ横×縦(mm)90×70持続時間(時間)5
平均温度34℃商品詳細種別貼るくつ下用 5個

型番リスト

型番
コード番号
最高温度
カイロサイズ横×縦(mm)
持続時間(時間)
平均温度
商品詳細種別
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-8834-97

754-9903
41℃
90×70
5
34℃
貼るくつ下用 5個

1個

420( 462円 )

8日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・衣類に貼るタイプのカイロです。
詳細:貼るタイプ
原産国:日本
注意:高温になるため、屋外でご使用ください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ぽかぽか家族 PKNシリーズの型番61-8834-97のページです。
型番61-8834-97に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ぽかぽか家族 PKNシリーズ

ぽかぽか家族 PKNシリーズ

    貼るホッカイロ(使い捨てタイプ)130×95mm

    貼るホッカイロ(使い捨てタイプ)130×95mm

      88x 66mm 使い捨てカイロ(靴下用/15個)

      88x 66mm 使い捨てカイロ(靴下用/15個)

        スコッチティント ウインドウフィルム カットタイプ

        スコッチティント ウインドウフィルム カットタイプ

          コンパル 氷・割るくん

          コンパル 氷・割るくん

            強力結露吸水テープ2WAY

            強力結露吸水テープ2WAY

              125×100mm 使い捨てカイロ

              125×100mm 使い捨てカイロ

                融雪剤トーカスSi

                融雪剤トーカスSi

                  防水防寒着 ブルゾン 582

                  防水防寒着 ブルゾン 582

                    住宅用凍結防止剤 "凍ランブルー"

                    住宅用凍結防止剤 "凍ランブルー"

                      ウール混ひざあて

                      ウール混ひざあて

                        トーヨーセフティ ホカホカハンド グレー

                        トーヨーセフティ ホカホカハンド グレー

                          ホカホカひざ掛け 118X

                          ホカホカひざ掛け 118X

                            メーカー アズワン エスコ エスコ スリーエムジャパン コンパル nitoms エスコ ABC商会 ジーベック 古河薬品工業 コーコス信岡 トーヨーセフティー トーヨーセフティー
                            通常価格 420円 330円 1,160円 2,020円 1,307円 883円 940円 5,495円 11,298円 701円 480円 1,106円 8,053円
                            通常出荷日 8日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   4日目   6日目   1日目   当日出荷可能 4日目   1日目~   1日目   3日目   4日目   5日目  
                            詳細 貼るタイプ - - - - - - - - - - - -
                            原産国 日本 - - - - - - - - - - - -
                            材質/仕上 鉄粉、水、バーミキュライト、活性炭、塩類、木粉、高吸収性樹脂 - - - - - - - - - - - -
                            注意 高温になるため、屋外でご使用ください。 - - - - - - - - - - - -

                            ぽかぽか家族 PKNシリーズのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            12℃の厨房での身体の保温
                            評価 5.0満足度:5.02023/04/27
                            飲食店厨房(製品保護の為暖房使用不可)での身体の暖房に背中と腹に付けて使用。
                            メーカーの持続時間よりプラス5時間位暖かいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            最近見た商品

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            カイロカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            来訪いただきありがとうございます | MISUMIはものづくり現場の手間・コスト削減に貢献します!

                            閉じる

                            比較リスト