(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

メガユニティ用カートリッジ

メガユニティ用カートリッジ

通常価格(税別)
5,588円 ~ 14,858円
税込価格
6,147円 ~ 16,344円
  • 奥行(mm):
    70
  • 高さ(mm):
    370
  • 幅(mm):
    70

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

型番リスト

型番
コード番号
タイプ
商品詳細種別
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
751-8871
活性炭
活性炭カートリッジ

1個

5,588( 6,147円 )

-

  • 注文停止中
751-8889
RO膜
ROカートリッジ

1個

14,858( 16,344円 )

-

  • 注文停止中
751-8897
イオン交換樹脂
IERカートリッジ

1個

11,966( 13,163円 )

-

  1. 1

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

メガユニティ用カートリッジ

メガユニティ用カートリッジ

    メガユニティ用 RO・IERカートリッジ

    メガユニティ用 RO・IERカートリッジ

      FRP カートリッジボンベ

      FRP カートリッジボンベ

        ミリポア CPDI0NJM1 カートリッジDI-Pak 1入

        ミリポア CPDI0NJM1 カートリッジDI-Pak 1入

          カートリッジ式純水器 取替用カートリッジ I-40用

          カートリッジ式純水器 取替用カートリッジ I-40用

            メーカー アズワン オルガノ アズワン 三商 ケニス
            通常価格 5,588円 11,363円 32,783円 20,700円 13,580円
            通常出荷日 19日目~   8日目   19日目   4日目   4日目  
            奥行(mm) 70 - - - -
            高さ(mm) 370 - - - -
            幅(mm) 70 - - - -

            メガユニティ用カートリッジのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            蒸留・純水装置カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました

            閉じる

            比較リスト