(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クライオジェット、フレキシブルホースセット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:61-8562-51
クライオジェット、フレキシブルホースセット クライオジェット(5Lヨウ)+フレキシブルホース(1M)

通常単価(税別)
90,000円
税込単価
99,000円

【特長】・シーベル容器から簡単に液を取り出すことが出来ます・フレキシブルホース...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 材質:
    SUS
  • その他:
    オプション
  • 材質詳細:
    フレキシブルホース:SUS304
  • サイズ:
    ホース:1m
  • パイプ径:
    15mm
  • 商品詳細種別:
    セット

型番

61-8562-51 解除

Loading...

商品情報を表示

61-8562-51 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
仕様
ゴム管内径
管挿入部長さ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-8562-51

適応シーベル容器:5L
18mm
455mm

1個

90,000( 99,000円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・シーベル容器から簡単に液を取り出すことが出来ます
・フレキシブルホース付セットとなります

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

クライオジェット、フレキシブルホースセットの型番61-8562-51のページです。
型番61-8562-51に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クライオジェット、フレキシブルホースセット

クライオジェット、フレキシブルホースセット

    バイオクーラーボックス

    バイオクーラーボックス

      アイスバケツ 4.5L

      アイスバケツ 4.5L

        クライオジェニックバイアル

        クライオジェニックバイアル

          凍結保存容器用トゥイザー

          凍結保存容器用トゥイザー

            メーカー アズワン アズワン 東京硝子器械 アズワン ケニス
            通常価格 90,000円 29,536円 24,302円 42,266円 39,690円
            通常出荷日 1日目~   1日目   3日目   8日目   18日目  
            商品タイプ その他 - - - -
            材質 SUS - - - -
            その他 オプション - - - -
            材質詳細 フレキシブルホース:SUS304 - - - -
            サイズ ホース:1m - - - -

            クライオジェット、フレキシブルホースセットのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            61-8562-52
            61-8562-53
            61-8562-54
            61-8562-55
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            仕様 ゴム管内径 管挿入部長さ

            90,000円

            ( 99,000円 )
            1個 -

            1日目

            適応シーベル容器:10L18mm520mm

            95,684円

            ( 105,252円 )
            1個 -

            1日目

            適応シーベル容器:20L18mm590mm

            97,484円

            ( 107,232円 )
            1個 -

            7日目

            適応シーベル容器:30L25mm590mm

            104,210円

            ( 114,631円 )
            1個 -

            7日目

            適応シーベル容器:50/100S25mm820mm

            液体窒素容器カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました