(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シェイキングインキュベーター

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

シェイキングインキュベーター

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
350,000円 330,540円
税込単価
385,000円 363,594円

【特長】・タイマー機能で1分~48時間設定可能。・温度調節器はマイコン式PID...

詳細情報を確認する

型番

61-8558-39 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-8558-39

1個

350,000円

330,540

( 363,594円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・タイマー機能で1分~48時間設定可能。
・温度調節器はマイコン式PID制御を採用。
【商品仕様】
・回転数:30~300rpm(10rpm単位設定)
・撹拌方式:水平偏芯振動式(0.1分単位)
・温度範囲:室温+5~60℃
・電源:AC100V 50/60Hz
・タイマー:1分~48時間
・サイズ:285×400×290mm
・重量:13kg
・※プラットフォームは別売です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

シェイキングインキュベーターの型番61-8558-39のページです。
型番61-8558-39に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シェイキングインキュベーター

シェイキングインキュベーター

    IKA 回転式シェーカー Roller 10 デジタル

    IKA 回転式シェーカー Roller 10 デジタル

      IKA MTS2/4 マイクロプレートシェーカー

      IKA MTS2/4 マイクロプレートシェーカー

        オービタルシェーカー OS-100(回転速度 50~300rpm)

        オービタルシェーカー OS-100(回転速度 50~300rpm)

          IKA 回転式シェーカー Roller 10 ベーシック

          IKA 回転式シェーカー Roller 10 ベーシック

            バイオシェーカー RS-301D/RS-303D

            バイオシェーカー RS-301D/RS-303D

              日伸理化 NX-20 ロータリーシェーカー

              日伸理化 NX-20 ロータリーシェーカー

                日伸理化 NA-404 ロータリーミキサー

                日伸理化 NA-404 ロータリーミキサー

                  メーカー アズワン 三商 三商 東京硝子器械 三商 三商 三商 三商
                  通常価格 350,000円 289,000円 262,000円 118,832円 280,000円 140,800円 158,000円 147,350円
                  通常出荷日 8日目   19日目   19日目   6日目   19日目   5日目   19日目   19日目  

                  シェイキングインキュベーターのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  撹拌機カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました