(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

微弱電流用交流/直流デジタルクランプメーター MT-119

微弱電流用交流/直流デジタルクランプメーター MT-119

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
30,000円
税込価格
33,000円

【特長】・真の実効値モデル・直流の微弱電流の測定に最適なDC5000mAレンジ...

詳細情報を確認する

型番

61-8513-57 解除

Loading...

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

61-8513-57

1個

30,000( 33,000円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・真の実効値モデル
・直流の微弱電流の測定に最適なDC5000mAレンジ付き
・データホールド・MAX/MIN値表示機能付き
・暗所での作業に最適なバックライト+LEDライト付き
【商品仕様】
・表示:5000カウント
・サンプリング:2回/秒
・被測定導体径:MAX13φ
・電源:単4電池×2本
・DCA/ACA:5000mA~100A
・DCV/ACV:5V~300V
・Ω:500Ω~500kΩ
・導通チェック:120Ω以下でブザー音

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

商品仕様

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

微弱電流用交流/直流デジタルクランプメーター MT-119

微弱電流用交流/直流デジタルクランプメーター MT-119

    微弱電流用AC/DCデジタルクランプメータ

    微弱電流用AC/DCデジタルクランプメータ

      交流/直流デジタルクランプメーター MT-120

      交流/直流デジタルクランプメーター MT-120

        交流デジタルクランプメーター MT-600A

        交流デジタルクランプメーター MT-600A

          クランプメーター AD-5585

          クランプメーター AD-5585

            クランプメーター AD-5586

            クランプメーター AD-5586

              クランプメーター  DC/AC両用+真の実効値 DCシリーズ

              クランプメーター  DC/AC両用+真の実効値 DCシリーズ

                クランプメーター  AC用 真の実効値

                クランプメーター  AC用 真の実効値

                  クランプメーター  リーク電流

                  クランプメーター  リーク電流

                    クランプメーター  DC/AC両用 DCMシリーズ

                    クランプメーター  DC/AC両用 DCMシリーズ

                      暗電流クランプメーター

                      暗電流クランプメーター

                        クランプメーター  AC専用

                        クランプメーター  AC専用

                          メーカー アズワン マザーツール アズワン アズワン エー・アンド・デイ エー・アンド・デイ アズワン アズワン アズワン アズワン カイセ アズワン
                          通常価格 30,000円 29,898円 18,930円 7,490円 5,000円 10,791円 22,669円 10,480円 104,317円 20,980円 44,389円 11,480円
                          通常出荷日 7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   7日目   1日目~   1日目~   8日目~   1日目~   1日目   19日目   在庫品1日目   当日出荷可能 8日目  
                          商品区分 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                          アナログ/デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル -
                          測定項目 交流電流 / 直流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗 交流電流 / 直流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 交流電流(漏れ電流) / 抵抗 交流電流 / 直流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗 交流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗 交流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 交流電流 / 直流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗 - - - 交流電流 / 直流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗 直流電流 -
                          測定範囲:交流電流(A) 0~100 0~100 0~600 0~300 0~400 0~400 - - - 0~400 - -
                          測定範囲:直流電流(A) 0~100 0~100 0~600 - - 0~400 - - - 0~400 0~200 -

                          微弱電流用交流/直流デジタルクランプメーター MT-119のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          クランプメータカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました