(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

低圧用検電器 DT-48(アズワン)

低圧用検電器 DT-48(アズワン)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,200円
税込価格
2,420円

【特長】・感度調整付き【商品仕様】・使用電圧範囲:AC50V~600V、50/...

詳細情報を確認する

  • 商品区分:
    検電器
  • 測定範囲:交流電圧(V):
    50~600
  • 検出方式:
    非接触式
  • 感度調節機能:
    あり
  • 電池残量チェック機能:
    あり
  • オートパワーオフ機能:
    なし
  • LEDライト機能:
    なし
  • 電源:
    LR44×2
  • 型番:
    DT-48
  • 寸法:
    26×31×145
  • 本体質量:
    40
  • 付属品:
    取扱説明書、テスト用電池

型番

61-8513-55 解除

Loading...

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

61-8513-55

1個

2,200( 2,420円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・感度調整付き
【商品仕様】
・使用電圧範囲:AC50V~600V、50/60Hz共用
・対象電線:被覆線
・検知表示:LED/ブザー
・感度調整:感度調整ボリューム付き
・電源:LR-44×2

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

商品仕様

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

低圧用検電器 DT-48(アズワン)

低圧用検電器 DT-48(アズワン)

    マザーツール 低圧用検電器 DT-48

    マザーツール 低圧用検電器 DT-48

      検電器(交流専用) TV-2001

      検電器(交流専用) TV-2001

        検電器"スーパーサウンド3Eチェッカー"(交流・直流両用)

        検電器"スーパーサウンド3Eチェッカー"(交流・直流両用)

          先端金具・ストレート 8029

          先端金具・ストレート 8029

            検電器 3481

            検電器 3481

              検電器 3480

              検電器 3480

                高電圧プローブ PHV4002シリーズ

                高電圧プローブ PHV4002シリーズ

                  高電圧プローブ PVMシリーズ

                  高電圧プローブ PVMシリーズ

                    先端金具・標準 8072

                    先端金具・標準 8072

                      バナナプラグ P-411B(黒)

                      バナナプラグ P-411B(黒)

                        LCRメータ LCR700

                        LCRメータ LCR700

                          AC・DC5-1000V 検電器

                          AC・DC5-1000V 検電器

                            メーカー アズワン マザーツール トラスコ中山 DENSAN 共立電気計器 東京硝子器械 東京硝子器械 岩崎通信機 岩崎通信機 共立電気計器 三商 アズワン エスコ
                            通常価格 2,200円 2,200円 2,655円 5,100円 693円 4,800円 4,200円 405,239円 511,500円 700円 2,050円 4,800円 4,200円
                            通常出荷日 7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   6日目   5日目   5日目   19日目   19日目   6日目   4日目   1日目~   2日目  
                            商品区分 検電器 検電器 検電器 検電器 - 検電器 検電器 - - - - - 検電器
                            測定範囲:交流電圧(V) 50~600 50~600 5~600 80~300 - 40~600 40~600 - - - - - -
                            検出方式 非接触式 非接触式 非接触式 非接触式 - 非接触式 非接触式 - - - - - -
                            感度調節機能 あり あり あり なし - あり あり - - - - - あり
                            電池残量チェック機能 あり なし なし あり - あり あり - - - - - あり

                            低圧用検電器 DT-48(アズワン)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            検相器・検電器・導通チェッカカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました