(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ポケット型デジタルマルチメーター MT-4095

ポケット型デジタルマルチメーター MT-4095

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,500円
税込単価
4,950円

【特長】・オートパワーオフ・データホールド・AC/DC600mAレンジ付き・静...

詳細情報を確認する

型番

61-8513-53 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-8513-53

1個

4,500( 4,950円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・オートパワーオフ
・データホールド
・AC/DC600mAレンジ付き
・静電容量/周波数レンジ付き
・指示板日本語対応
【商品仕様】
・DCV:600m~600V
・ACV:6~600V
・DCA/ACA::60m~600mA
・Ω:600Ω~60MΩ
・静電容量:40n~4000μF
・周波数:1Hz~10MHz
・電源:CR2032×2

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

商品仕様

61-8513-53で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ポケット型デジタルマルチメーター MT-4095の型番61-8513-53のページです。
型番61-8513-53に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ポケット型デジタルマルチメーター MT-4095

ポケット型デジタルマルチメーター MT-4095

    ポケット型デジタルマルチメータ MT-4095

    ポケット型デジタルマルチメータ MT-4095

      真の実効値型PC対応デジタルマルチメーター DT9602R+

      真の実効値型PC対応デジタルマルチメーター DT9602R+

        PC対応デジタルマルチメーター MT-4520

        PC対応デジタルマルチメーター MT-4520

          デジタルマルチメーター MT-4510 指示板日本語対応モデル

          デジタルマルチメーター MT-4510 指示板日本語対応モデル

            ポケット型デジタルマルチメーター MT-4090

            ポケット型デジタルマルチメーター MT-4090

              デジタル・マルチメーター Fluke175

              デジタル・マルチメーター Fluke175

                直流/交流両用 デジタルクランプメーター SK-7718

                直流/交流両用 デジタルクランプメーター SK-7718

                  デジタルマルチメーター(最大15Aまでの電流レンジ)

                  デジタルマルチメーター(最大15Aまでの電流レンジ)

                    エスコ デジタルマルチテスター

                    エスコ デジタルマルチテスター

                      ポケットタイプデジタルマルチメーター

                      ポケットタイプデジタルマルチメーター

                        デジタル・マルチメーター Fluke177

                        デジタル・マルチメーター Fluke177

                          キューマルチメータ KEW1030

                          キューマルチメータ KEW1030

                            メーカー アズワン マザーツール アズワン アズワン アズワン アズワン 東京硝子器械 カイセ エスコ エスコ アズワン 東京硝子器械 東京硝子器械
                            通常価格 4,500円 3,988円 11,000円 8,888円 5,500円 3,200円 38,000円 52,303円 10,800円 21,780円 4,500円 41,100円 7,000円
                            通常出荷日 7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   7日目   1日目   1日目   61日目   4日目   2日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   61日目   9日目  
                            アナログ/デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル - デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル
                            商品区分 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 - 本体 本体 本体 本体 本体
                            測定項目 直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 周波数 / テューティ比 直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 周波数 / テューティ比 直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 周波数 / テューティ比 直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 周波数 / テューティ比 直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 周波数 / テューティ比 直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験 - 直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験 / テューティ比 - - 直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験 直流電圧 / 交流電圧 / 抵抗 / 容量 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験 / テューティ比
                            レンジ切替 自動 自動 自動 自動 自動 自動 自動 - 自動・手動 自動 自動 自動 自動
                            測定範囲:直流電圧(V) 0~600 0~600 0~1000 0~1000 0~1000 0~600 0~1000 - 0~1000 - 0~500 0~1000 0~600

                            ポケット型デジタルマルチメーター MT-4095のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            テスタ・マルチメータカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました