(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プリンタ CSP

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:61-8506-31
プリンタ CSP プリンタ CSP-240

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
137,200円
税込単価
150,920円

標準偏差、平均値、不良率、合計等を自動印字4つの印字方式。データ指定数設定機能...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    天秤関連品
  • オプション品:
    その他
  • 電源:
    専用ACアダプター
  • 印字方式:
    5×7ドットマトリックス、カセットインクリボン
  • 商品詳細種別:
    プリンタ

型番

61-8506-31 解除

Loading...

商品情報を表示

61-8506-31 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
メーカー型番
外形寸法
別売
記録紙
付属品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
61-8506-31

61-8506-31

CSP-240
208×310×93mm
インクリボン1セット(5個入)、ロール紙1セット(20巻)、複写式ロール紙1セット
57mm幅 普通紙ロール
はかり接続ケーブル1m、インクリボン1個、ロール紙1巻

1個

137,200( 150,920円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

標準偏差、平均値、不良率、合計等を自動印字4つの印字方式。
データ指定数設定機能ではかり過ぎを防止ができます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

プリンタ CSPの型番61-8506-31のページです。
型番61-8506-31に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プリンタ CSP

プリンタ CSP

    AD-8126用プリンター用無塵紙

    AD-8126用プリンター用無塵紙

      メーカー アズワン アズワン
      通常価格 70,560円 9,800円
      通常出荷日 7日目~   1日目  
      商品タイプ 天秤関連品 -
      オプション品 その他 -
      電源 専用ACアダプター -
      印字方式 5×7ドットマトリックス、カセットインクリボン -
      商品詳細種別 プリンタ -

      この商品のバリエーション

      型番
      61-8506-32
      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
      出荷日
      メーカー型番 外形寸法 別売 記録紙 付属品

      70,560円

      ( 77,616円 )
      1個 あり

      19日目

      CSP-160II155×145×47.5mmインクリボン1セット(5個入)、ロール紙1セット(20巻)45mm幅 普通紙ロールはかり接続ケーブル1m、インクリボン1個、ロール紙2巻

      天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました