(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マス・コンパレータ MCII

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:61-8506-26
マス・コンパレータ MCII テンビン テンビンカンレンヒン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
215,087円
税込単価
236,596円

標準・実用基準分銅の中小分銅校正用質量比較器OIML F2、M1、M2級の調整...

詳細情報を確認する

  • 電源:
    専用ACアダプター

型番

61-8506-26 解除

Loading...

商品情報を表示

61-8506-26 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
秤量(g)
最小表示(mg)
計量皿サイズ(mm)
メーカー型番
再現性(σ)
最小表示(g)
外形寸法
商品詳細種別
出力
特長
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
61-8506-26

61-8506-26

デジタルはかり
11000
20
180(W)×160(D)
MCII-11K
0.02g
-
220×333×88mm
-
RS-232C双方向出力(Dsub9P)標準装備、周辺機器出力(Din8P)標準装備
-

1個

215,087( 236,596円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

標準・実用基準分銅の中小分銅校正用質量比較器
OIML F2、M1、M2級の調整・校正可能

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

マス・コンパレータ MCIIの型番61-8506-26のページです。
型番61-8506-26に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マス・コンパレータ MCII

マス・コンパレータ MCII

    MEシリーズ天びん/上皿 最小表示0.001g

    MEシリーズ天びん/上皿 最小表示0.001g

      計数専用デジタル台秤 DP-5602C

      計数専用デジタル台秤 DP-5602C

        電子台ばかり FG-60KAL

        電子台ばかり FG-60KAL

          電子天秤用データレコーダーソフト

          電子天秤用データレコーダーソフト

            デジタル上皿はかり

            デジタル上皿はかり

              電子台ばかり FG-150KAL

              電子台ばかり FG-150KAL

                MSシリーズ天びん

                MSシリーズ天びん

                  電子台ばかり FG-150KBM

                  電子台ばかり FG-150KBM

                    メーカー アズワン アズワン アズワン 東京硝子器械 アズワン アズワン 東京硝子器械 アズワン 東京硝子器械
                    通常価格 215,087円 105,587円 297,216円 38,080円 12,350円 3,602円 38,080円 420,721円 31,775円
                    通常出荷日 7日目   1日目   8日目~   6日目   1日目   8日目   9日目   1日目   6日目  
                    電源 専用ACアダプター - - - - - - - -

                    マス・コンパレータ MCIIのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    61-8506-27
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    商品タイプ 秤量
                    (g)
                    最小表示
                    (mg)
                    計量皿サイズ
                    (mm)
                    メーカー型番 再現性
                    (σ)
                    最小表示
                    (g)
                    外形寸法 商品詳細種別 出力 特長

                    279,300円

                    ( 307,230円 )
                    1個 あり

                    7日目

                    デジタルはかり2100050220(W)×250(D)MCII-21K0.05g-220×333×111mm-RS-232C双方向出力(Dsub9P)標準装備、周辺機器出力(Din8P)標準装備-

                    天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました