(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

液体移送用ジャー 101シリーズ

型番:61-8489-44
液体移送用ジャー 101シリーズ エキタイイソウヨウジャー 1/8ポートツキ

通常単価(税別)
28,706円
税込単価
31,577円

型番

61-8489-44 解除

Loading...

61-8489-44 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量(L)
ポート
最大耐圧(38℃時)
付属蓋サイズ
容器直径×蓋含む高さ(mm)
商品詳細種別
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-8489-44

180mL
外径1/8”チューブ接続用ポート(2ヶ)
20.68kPa(3PSI)
70mm
66.8×94.0
1/8”ポート付き 高さ94.0mm

1個

28,706( 31,577円 )

8日目

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

液体移送用ジャー 101シリーズの型番61-8489-44のページです。
型番61-8489-44に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

液体移送用ジャー 101シリーズ

液体移送用ジャー 101シリーズ

    PTFE広口ボトル F-1001シリーズ

    PTFE広口ボトル F-1001シリーズ

      PTFE 円筒型容器 NR0160シリーズ

      PTFE 円筒型容器 NR0160シリーズ

        PTFE広口ボトル F-1002シリーズ

        PTFE広口ボトル F-1002シリーズ

          耐圧容器 325シリーズ

          耐圧容器 325シリーズ

            ナルゲン薬品瓶 2250シリーズ

            ナルゲン薬品瓶 2250シリーズ

              PTFE 試料瓶 NR0184シリーズ

              PTFE 試料瓶 NR0184シリーズ

                ナルゲン薬品瓶

                ナルゲン薬品瓶

                  メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン サーモフィッシャーサイエンティフィック
                  通常価格 24,094円 21,000円 72,742円 28,376円 132,005円 15,206円 3,657円 15,893円
                  通常出荷日 8日目~   10日目~   19日目   1日目~   19日目   1日目   1日目   1日目  

                  液体移送用ジャー 101シリーズのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  61-8489-38
                  61-8489-40
                  61-8489-42
                  61-8489-45
                  61-8489-46
                  61-8489-48
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  容量
                  (L)
                  ポート 最大耐圧(38℃時) 付属蓋サイズ 容器直径×蓋含む高さ
                  (mm)
                  商品詳細種別

                  24,400円

                  ( 26,840円 )
                  1個 -

                  8日目

                  60mL外径1/8”チューブ接続用ポート(2ヶ)68.95kPa(10PSI)53mm50.5×65.060mL 1/8”ポート付き

                  24,094円

                  ( 26,503円 )
                  1個 -

                  8日目

                  90mL外径1/8”チューブ接続用ポート(2ヶ)68.95kPa(10PSI)53mm50.3×84.090mL 1/8”ポート付き

                  26,541円

                  ( 29,195円 )
                  1個 -

                  8日目

                  120mL外径1/8”チューブ接続用ポート(2ヶ)20.68kPa(3PSI)70mm66.3×73.0120mL 1/8”ポート付き

                  26,259円

                  ( 28,885円 )
                  1個 -

                  8日目

                  180mL外径1/4”チューブ接続用ポート(2ヶ)20.68kPa(3PSI)70mm66.8×95.01/4”ポート付き 高さ95.0mm

                  31,718円

                  ( 34,890円 )
                  1個 -

                  8日目

                  180mL外径1/8”チューブ接続用ポート(2ヶ)68.95kPa(10PSI)53mm50.5×152.01/8”ポート付き 高さ152.0mm

                  31,812円

                  ( 34,993円 )
                  1個 -

                  19日目

                  240mL外径1/8”チューブ接続用ポート(2ヶ)20.68kPa(3PSI)70mm66.8×115.0240mL 1/8”ポート付き

                  樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました