(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

避難用ロープはしご EKシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:61-8240-50
避難用ロープはしご EKシリーズ ハシゴ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
72,987円
税込単価
80,286円

【特長】・はしご取付金具を交換できます。・避難用。・※避難はしご目的での設置時...

詳細情報を確認する

  • 最大使用質量(kg):
    100
  • 踏ざん間隔(mm):
    330
  • 幅(mm):
    350
  • 上部取付金具:
    窓枠用

型番

61-8240-50 解除

Loading...

商品情報を表示

61-8240-50 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
規格
コード番号
長さ(m)
質量(kg)
ロープ径(mm)
材質および仕上
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-8240-50

1連はしご
規格無し
542-5620
19
25.5
12
ロープ/ワイヤー入りビニロン、踏ざん/スチール

1個

72,987( 80,286円 )

12日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・はしご取付金具を交換できます。
・避難用。
・※避難はしご目的での設置時には消防規制により届出が必要です。詳しくは所轄消防署の指導をお受けください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

避難用ロープはしご EKシリーズの型番61-8240-50のページです。
型番61-8240-50に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

避難用ロープはしご EKシリーズ

避難用ロープはしご EKシリーズ

    避難用ロープはしご

    避難用ロープはしご

      2連はしご CX-DE

      2連はしご CX-DE

        2連伸縮梯子スカイライナー

        2連伸縮梯子スカイライナー

          アルインコ ハンディロックラダー 2.45~4.03m 最大使用質量100kg

          アルインコ ハンディロックラダー 2.45~4.03m 最大使用質量100kg

            3連はしご アルフ

            3連はしご アルフ

              DEP-4.5 二連はしごサンノテ脚伸縮

              DEP-4.5 二連はしごサンノテ脚伸縮

                メーカー アズワン アズワン アルインコ ナカオ アルインコ ピカコーポレイション アズワン
                通常価格 38,277円 16,500円 44,994円 41,124円 33,334円 296,627円 62,888円
                通常出荷日 12日目   7日目~   4日目   4日目~   4日目   4日目~   10日目  
                最大使用質量(kg) 100 - 100 100 100 - -
                踏ざん間隔(mm) 330 - - - - - -
                幅(mm) 350 - - - - - -
                上部取付金具 窓枠用 - - - - - -

                避難用ロープはしご EKシリーズのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                61-8240-45
                61-8240-46
                61-8240-47
                61-8240-48
                61-8240-51
                61-8240-52
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                商品タイプ 規格 コード番号 長さ(m) 質量(kg) ロープ径(mm) 材質および仕上

                49,100円

                ( 54,010円 )
                1個 あり

                12日目

                1連はしご規格無し542-5573141912.5ロープ/ビニロン、踏ざん/スチール

                52,200円

                ( 57,420円 )
                1個 あり

                12日目

                1連はしご規格無し542-5581152012.5ロープ/ビニロン、踏ざん/スチール

                63,849円

                ( 70,234円 )
                1個 あり

                12日目

                1連はしご規格無し542-55901622.512ロープ/ワイヤー入りビニロン、踏ざん/スチール

                67,493円

                ( 74,242円 )
                1個 あり

                12日目

                1連はしご規格無し542-56031723.512ロープ/ワイヤー入りビニロン、踏ざん/スチール

                76,455円

                ( 84,101円 )
                1個 あり

                12日目

                1連はしご規格無し542-56382026.512ロープ/ワイヤー入りビニロン、踏ざん/スチール

                80,013円

                ( 88,014円 )
                1個 あり

                12日目

                1連はしご規格無し542-56462127.512ロープ/ワイヤー入りビニロン、踏ざん/スチール

                はしごカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました