(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミニザルト(R)RC/NY

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:61-8015-46
ミニザルト(R)RC/NY ミニザルトRC25AC 0.45マイクロメートル

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
14,000円 ~ 18,711円
税込価格
15,400円 ~ 20,582円

フィルター径25mmΦ、ハウジング材質はPP(ポリプロピレン)です。

詳細情報を確認する

型番

61-8015-46 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
フィルター径
滅菌
商品詳細種別
材質
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

61-8015-46

25mmφ
EOG滅菌済
RC25AC 0.45μm
RC膜/容器PP

1個

18,711( 20,582円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

フィルター径25mmΦ、ハウジング材質はPP(ポリプロピレン)です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミニザルト(R)RC/NY

ミニザルト(R)RC/NY

    ミニザルトRC25AC 0.45μm

    ミニザルトRC25AC 0.45μm

      メンブレンフィルター(親水性PTFEタイプ)孔径:0.1μm

      メンブレンフィルター(親水性PTFEタイプ)孔径:0.1μm

        メンブレンフィルター(親水性PTFEタイプ)孔径:0.2μm

        メンブレンフィルター(親水性PTFEタイプ)孔径:0.2μm

          硬質ろ過びん

          硬質ろ過びん

            メーカー アズワン ザルトリウス アドバンテック東洋 アドバンテック東洋 東京硝子器械
            通常価格 14,000円 18,711円 20,290円 20,290円 18,402円
            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   1日目~   6日目  

            ミニザルト(R)RC/NYのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            遠心分離機カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました