(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スチール角パイプ TKシリーズ

スチール角パイプ TKシリーズ

通常価格(税別)
4,540円
税込価格
4,994円

【特長】・工作や補修など、幅広い用途に使用できる金属素材です

詳細情報を確認する

型番

61-7435-46 解除

Loading...

型番リスト

型番
サイズ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

61-7435-46

1.2tx32x32x2000

1個

4,540( 4,994円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・工作や補修など、幅広い用途に使用できる金属素材です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スチール角パイプ TKシリーズ

スチール角パイプ TKシリーズ

    スチール平板 THシリーズ

    スチール平板 THシリーズ

      アルミ平板 AHHシリーズ

      アルミ平板 AHHシリーズ

        アルミ平板 AHシリーズ

        アルミ平板 AHシリーズ

          低融点金属 Uアロイ 70G

          低融点金属 Uアロイ 70G

            低融点金属 Uアロイ 138G

            低融点金属 Uアロイ 138G

              アラミドペーパー (ノーメックス(R))

              アラミドペーパー (ノーメックス(R))

                ポリプロピレン製フィルター板

                ポリプロピレン製フィルター板

                  メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン ケニス ケニス アズワン アズワン
                  通常価格 4,540円 764円 640円 650円 6,092円 7,789円 28,433円 6,042円
                  通常出荷日 12日目   8日目~   1日目   12日目   4日目   4日目   7日目~   15日目~  

                  スチール角パイプ TKシリーズのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました