(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ポリカーボネート板 透明 KPACシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:61-7417-89
ポリカーボネート板 透明 KPACシリーズ ポリカーボネートイタ 915X1830X2MM トウメイ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
11,550円 ~ 16,500円  特別価格 
税込価格
12,705円 ~ 18,150円  特別価格 

【製品仕様】・ポリカーボネート板 透明 KPACシリーズです。・生活の安全性を...

詳細情報を確認する

  • 色:
    透明

型番

61-7417-89 解除

Loading...

【ポリカーボネート板 透明 KPACシリーズ】

  • 生活の安全性を向上します。
商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

61-7417-89

915×1830×2

1個

11,550( 12,705円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【製品仕様】
・ポリカーボネート板 透明 KPACシリーズです。
・生活の安全性を向上します。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ポリカーボネート板 透明 KPACシリーズ

ポリカーボネート板 透明 KPACシリーズ

    ポリカーボネート樹脂板(UV剤入)

    ポリカーボネート樹脂板(UV剤入)

      ポリプレート PEシリーズ

      ポリプレート PEシリーズ

        塩ビ板 厚み3mm EBシリーズ

        塩ビ板 厚み3mm EBシリーズ

          ステンレス板(SUS304)#400-シリーズ

          ステンレス板(SUS304)#400-シリーズ

            ふっ素樹脂シート 300×300×1~500×500×10mm PTFE製

            ふっ素樹脂シート 300×300×1~500×500×10mm PTFE製

              テンパックスガラス板(硼珪酸ガラス)

              テンパックスガラス板(硼珪酸ガラス)

                アクリル丸棒(長さ1000mm)外径(Φmm) 2~50

                アクリル丸棒(長さ1000mm)外径(Φmm) 2~50

                  PBT樹脂 丸棒 (30%ガラス繊維配合) ECADUR PB GFシリーズ

                  PBT樹脂 丸棒 (30%ガラス繊維配合) ECADUR PB GFシリーズ

                    PBT樹脂板 (30%ガラス繊維配合)

                    PBT樹脂板 (30%ガラス繊維配合)

                      高純度黒鉛シート(PERMA-FOIL(R))PFシリーズ

                      高純度黒鉛シート(PERMA-FOIL(R))PFシリーズ

                        断熱ガラスクロス

                        断熱ガラスクロス

                          αゲルチップ GCシリーズ

                          αゲルチップ GCシリーズ

                            メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン 東京硝子器械 アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
                            通常価格 11,550円 335円 470円 6,279円 4,000円 3,738円 4,500円 3,439円 6,194円 30,711円 11,000円 43,977円 4,790円
                            通常出荷日 8日目~   1日目~   1日目~   12日目~   1日目~   6日目~   1日目   12日目~   10日目~   10日目~   1日目   8日目~   1日目~  
                            透明 - - - - - - - - - - - -

                            ポリカーボネート板 透明 KPACシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました