(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スチール平板 THシリーズ

型番:61-7408-16
スチール平板 THシリーズ スチールヘイバン 4.5X25X1820MM

通常単価(税別)
3,477円
税込単価
3,825円

【特長】・工作や補修など、幅広い用途に使用できる金属素材です

詳細情報を確認する

型番

61-7408-16 解除

Loading...

61-7408-16 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-7408-16

4.5×25×1820

1個

3,477( 3,825円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・工作や補修など、幅広い用途に使用できる金属素材です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

スチール平板 THシリーズの型番61-7408-16のページです。
型番61-7408-16に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スチール平板 THシリーズ

スチール平板 THシリーズ

    スチール角パイプ TKシリーズ

    スチール角パイプ TKシリーズ

      ミニ金属板(アルミ板) MUシリーズ

      ミニ金属板(アルミ板) MUシリーズ

        アルミ平板 AHHシリーズ

        アルミ平板 AHHシリーズ

          アルミ平板 AHシリーズ

          アルミ平板 AHシリーズ

            真鍮 角板

            真鍮 角板

              メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
              通常価格 764円 4,540円 890円 640円 650円 1,350円
              通常出荷日 8日目~   12日目   1日目   1日目   12日目   1日目  

              スチール平板 THシリーズのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              61-7405-98
              61-7405-99
              61-7408-17
              61-7408-18
              61-7408-42
              61-7408-43
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              サイズ
              (mm)

              1,826円

              ( 2,009円 )
              1個 -

              8日目

              4.5×25×910

              1,935円

              ( 2,129円 )
              1個 -

              10日目

              4.5×32×910

              3,574円

              ( 3,931円 )
              1個 -

              9日目

              4.5×32×1820

              9,271円

              ( 10,198円 )
              1個 -

              12日目

              6×50×1820

              764円

              ( 840円 )
              1個 -

              15日目

              3×16×910

              851円

              ( 936円 )
              1個 -

              15日目

              3×19×910

              実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました