(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

塩ビ板 厚み1mm EBシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:61-7389-72
塩ビ板 厚み1mm EBシリーズ エンビイタケイコウグリーン 1X300X450MM

通常価格(税別)
941円 ~ 6,602円
税込価格
1,035円 ~ 7,262円

【特長】・模型材料やディスプレイ、雑貨制作などの材料に用いられる一般的な塩ビ板...

詳細情報を確認する

型番

61-7389-72 解除

Loading...

仕様

  • サイズ:1×1800×910mm
  • 色:白
  • コード番号:00873842
商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

61-7389-72

蛍光グリーン
1×300×450

1個

941( 1,035円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・模型材料やディスプレイ、雑貨制作などの材料に用いられる一般的な塩ビ板です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

塩ビ板 厚み1mm EBシリーズ

塩ビ板 厚み1mm EBシリーズ

    塩ビ板 厚み2mm EBシリーズ

    塩ビ板 厚み2mm EBシリーズ

      塩ビ板 厚み3mm EBシリーズ

      塩ビ板 厚み3mm EBシリーズ

        アクリル板 (透明厚板)

        アクリル板 (透明厚板)

          塩化ビニル板 EBシリーズ

          塩化ビニル板 EBシリーズ

            アクリル板 AFシリーズ

            アクリル板 AFシリーズ

              アズワン 赤外光透過用窓板(光学結晶)円形シリーズ

              アズワン 赤外光透過用窓板(光学結晶)円形シリーズ

                溶解用金属材料(Yb)

                溶解用金属材料(Yb)

                  メーカー アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
                  通常価格 941円 2,090円 6,279円 2,945円 714円 116円 16,000円 19,543円
                  通常出荷日 9日目~   9日目~   12日目~   1日目~   10日目   1日目~   15日目   12日目  

                  塩ビ板 厚み1mm EBシリーズのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました