(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

音叉式電子天秤 QB-Ⅱシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

音叉式電子天秤 QB-Ⅱシリーズ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
107,950円 ~ 110,403円
税込価格
118,745円 ~ 121,443円

音叉式電子天秤 UB-Sシリーズ秤量:3000g目量:0.1g

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
秤量(g)
目量(g)
メーカー型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3000
0.1
QB-Ⅱ3000

1個

107,950( 118,745円 )

10日目

6000
0.2
QB-Ⅱ6000

1個

110,403( 121,443円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

音叉式電子天秤 UB-Sシリーズ
秤量:3000g
目量:0.1g

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

音叉式電子天秤 QB-Ⅱシリーズ

音叉式電子天秤 QB-Ⅱシリーズ

    音叉式電子天秤 UB-Sシリーズ

    音叉式電子天秤 UB-Sシリーズ

      音叉式電子天秤 UB-Hシリーズ

      音叉式電子天秤 UB-Hシリーズ

        音叉式電子天秤 AjIIシリーズ ひょう量(g)220~320

        音叉式電子天秤 AjIIシリーズ ひょう量(g)220~320

          MEシリーズ天びん/上皿 最小表示0.001g 内臓分銅搭載

          MEシリーズ天びん/上皿 最小表示0.001g 内臓分銅搭載

            メーカー アズワン アズワン アズワン 三商 アズワン
            通常価格 107,950円 77,687円 102,642円 80,000円 160,892円
            通常出荷日 10日目   10日目   10日目   12日目~   1日目  
            商品タイプ 電子天秤 電子天秤 電子天秤 電子天秤 -

            音叉式電子天秤 QB-Ⅱシリーズのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました