(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

音叉式電子天秤 UB-Sシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

音叉式電子天秤 UB-Sシリーズ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
77,687円 ~ 80,273円
税込価格
85,456円 ~ 88,300円

音叉式電子天秤 UB-Sシリーズ秤量:2200g目量:0.1g

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
秤量(g)
目量(g)
メーカー型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
2200
0.1
UB-S2200

1個

77,687( 85,456円 )

10日目

820
0.01
UB-S820

1個

80,273( 88,300円 )

10日目

  • 注文停止中
8200
0.1
UB-S8200

1個

80,273( 88,300円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

音叉式電子天秤 UB-Sシリーズ
秤量:2200g
目量:0.1g

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

音叉式電子天秤 UB-Sシリーズ

音叉式電子天秤 UB-Sシリーズ

    高精度音叉式電子天びん

    高精度音叉式電子天びん

      音叉式電子天秤 QB-Ⅱシリーズ

      音叉式電子天秤 QB-Ⅱシリーズ

        音叉式電子天秤 UB-Hシリーズ

        音叉式電子天秤 UB-Hシリーズ

          パーソナル電子天びん 検定付 EK-6100i-K

          パーソナル電子天びん 検定付 EK-6100i-K

            MEシリーズ天びん/上皿 最小表示0.001g 内臓分銅搭載

            MEシリーズ天びん/上皿 最小表示0.001g 内臓分銅搭載

              パーソナル電子天びん EK

              パーソナル電子天びん EK

                メーカー アズワン イシダ アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
                通常価格 77,687円 75,931円 107,950円 102,642円 49,400円 160,892円 39,004円
                通常出荷日 10日目   5日目   10日目   10日目   15日目   1日目   1日目  
                商品タイプ 電子天秤 - 電子天秤 電子天秤 - - 電子天秤

                音叉式電子天秤 UB-Sシリーズのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました