(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

音叉式電子天秤 UB-Hシリーズ

型番:61-7347-75
音叉式電子天秤 UB-Hシリーズ テンビン テンビンカンレンヒン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
133,213円
税込単価
146,534円

音叉式電子天秤 UB-Hシリーズ秤量:220g目量:0.001g

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

61-7347-75 解除

Loading...

商品情報を表示

61-7347-75の仕様・寸法情報

商品タイプ電子天秤秤量(g)620
目量(g)0.001メーカー型番UB-H620

型番リスト

型番
秤量(g)
目量(g)
メーカー型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

61-7347-75

620
0.001
UB-H620

1個

133,213( 146,534円 )

10日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

音叉式電子天秤 UB-Hシリーズ
秤量:220g
目量:0.001g

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

音叉式電子天秤 UB-Hシリーズの型番61-7347-75のページです。
型番61-7347-75に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

音叉式電子天秤 UB-Hシリーズ

音叉式電子天秤 UB-Hシリーズ

    高精度デジタル天秤(音叉振動式)

    高精度デジタル天秤(音叉振動式)

      音叉式分析天秤 HTRシリーズ

      音叉式分析天秤 HTRシリーズ

        電子天びん 1-4032-31

        電子天びん 1-4032-31

          メーカー アズワン イシダ 三商 アズワン
          通常価格 102,642円 101,749円 152,000円 69,443円
          通常出荷日 10日目   5日目   12日目~   1日目  
          商品タイプ 電子天秤 - 分析天秤 -

          音叉式電子天秤 UB-Hシリーズのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          61-7347-72
          61-7347-73
          61-7347-76
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          秤量
          (g)
          目量
          (g)
          メーカー型番

          102,642円

          ( 112,906円 )
          1個 あり

          10日目

          2200.001UB-H220

          102,642円

          ( 112,906円 )
          1個 あり

          10日目

          22000.01UB-H2200

          133,213円

          ( 146,534円 )
          1個 あり

          10日目

          62000.01UB-H6200
          型番
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          秤量
          (g)
          目量
          (g)
          メーカー型番

          天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました

          閉じる

          比較リスト