(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

生活管理温・湿度計/温度・湿度・時計

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

生活管理温・湿度計/温度・湿度・時計

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,500円 ~ 4,000円
税込価格
1,650円 ~ 4,400円

生活管理温・湿度計/温度・湿度・時計【電源】単3乾電池1個(型番61-6866...

詳細情報を確認する

型番

未確定8件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様

型番外枠材質商品詳細種別
61-6865-59クリアブルーABS樹脂120×27mm 115g(ブリスター) クリアブルー
61-6865-80オフホワイトPS樹脂120×112×40mm 110g(ブリスター)
61-6865-60クリアブルーABS樹脂132×121×50mm 130g(ブリスター)
61-6865-79オフホワイトPS樹脂93×89×35mm 80g(ブリスター)
61-6865-56PS樹脂feel care 93×89×35mm 80g(ブリスター)
61-6866-37シャインシルバーPS樹脂(塗装仕上)285×115×38mm 500g(ギフトボックス)
61-6865-63PS樹脂feel care 124×120×27mm 95g(ブリスター)
61-6865-61クリアブルーABS樹脂130×130×21mm 140g(ブリスター)
商品情報を表示

型番リスト

型番
メーカー型番
外枠材質
商品詳細種別
質量(箱含む)
本体サイズ
電源
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
TM-2411
-
PS樹脂
feel care 93×89×35mm 80g(ブリスター)
質量(箱含む)約80g(ブリスター)
約93×89×35mm
-

1個

1,500( 1,650円 )

-

  • 注文停止中
TM-2416
クリアブルー
ABS樹脂
120×27mm 115g(ブリスター) クリアブルー
質量(箱含む)約115g(ブリスター)
直径約120×27mm
-

1個

2,000( 2,200円 )

-

  • 注文停止中
TM-2426
クリアブルー
ABS樹脂
132×121×50mm 130g(ブリスター)
質量(箱含む)約130g(ブリスター)
約132×121×50mm
-

1個

2,500( 2,750円 )

-

  • 注文停止中
TM-2436
クリアブルー
ABS樹脂
130×130×21mm 140g(ブリスター)
質量(箱含む)約140g(ブリスター)
約130×130×21mm
-

1個

2,000( 2,200円 )

-

  • 注文停止中
TM-2471
-
PS樹脂
feel care 124×120×27mm 95g(ブリスター)
質量(箱含む)約95g(ブリスター)
約124×120×27mm
-

1個

2,000( 2,200円 )

-

TM-2870
オフホワイト
PS樹脂
93×89×35mm 80g(ブリスター)
質量(箱含む)約80g(ブリスター)
約93×89×35mm
-

1個

1,500( 1,650円 )

12日目

  • 注文停止中
TM-2880
オフホワイト
PS樹脂
120×112×40mm 110g(ブリスター)
質量(箱含む)約110g(ブリスター)
約120×112×40mm
-

1個

2,000( 2,200円 )

-

  • 注文停止中
TQ-2440
シャインシルバー
PS樹脂(塗装仕上)
285×115×38mm 500g(ギフトボックス)
質量(箱含む)約500g(ギフトボックス)
約285×115×38mm
単3乾電池1個

1個

4,000( 4,400円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

生活管理温・湿度計/温度・湿度・時計
【電源】単3乾電池1個(型番61-6866-37)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

生活管理温・湿度計/温度・湿度・時計

生活管理温・湿度計/温度・湿度・時計

    厨房用温湿度計 SN-909

    厨房用温湿度計 SN-909

      温湿度計 快段目盛 丸型

      温湿度計 快段目盛 丸型

        オーブンメータ-

        オーブンメータ-

          高精度UD温・湿度計 EXシリーズ

          高精度UD温・湿度計 EXシリーズ

            メーカー アズワン 熱研 新潟精機(SK) アズワン アズワン
            通常価格 1,500円 2,700円 2,500円 2,800円 2,500円
            通常出荷日 1日目~   7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 15日目   1日目~  

            生活管理温・湿度計/温度・湿度・時計のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ツール用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました