(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防寒ポンチョ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

防寒ポンチョ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
484円
税込価格
532円

【特長】・緊急時の防寒に!薄くて軽いのに暖かい。【商品仕様】・商品サイズ:12...

詳細情報を確認する

型番

61-6054-88 解除

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

61-6054-88

5個

484( 532円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・緊急時の防寒に!薄くて軽いのに暖かい。
【商品仕様】
・商品サイズ:1200×1000mm
・重量:58.3g
・材質:CPP
・包装形態:ヘッダー付OPP袋入
・包装サイズ:125×165mm

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防寒ポンチョ

防寒ポンチョ

    軽量防風防寒ブルゾン

    軽量防風防寒ブルゾン

      防寒 ナイロンスラックス ネイビー

      防寒 ナイロンスラックス ネイビー

        防寒オーバーオール(適応温度…約-18℃)

        防寒オーバーオール(適応温度…約-18℃)

          防寒 ナイロンカストロコート ネイビー

          防寒 ナイロンカストロコート ネイビー

            コンパル アルミ防水スパッツ

            コンパル アルミ防水スパッツ

              防風防寒ブルゾン TULTEX

              防風防寒ブルゾン TULTEX

                防寒 ソフトパイロトジャンパー ネイビー

                防寒 ソフトパイロトジャンパー ネイビー

                  貼るホッカイロ(10枚・30枚入り)

                  貼るホッカイロ(10枚・30枚入り)

                    メーカー アズワン ミドリ安全 ミドリ安全 エスコ ミドリ安全 コンパル アイトス ミドリ安全 興和新薬
                    通常価格 484円 10,623円 6,249円 19,980円 7,558円 760円 5,850円 8,017円 457円
                    通常出荷日 8日目   1日目~   1日目~   1日目   4日目~   4日目   1日目~   2日目   1日目  

                    防寒着カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました